You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. TCC
  2. Технология

Технология

Система измерения
Датчики серии TCC имеют два чувствительных элемента, которые автоматически обнаруживают и отправляют предупреждение в случае появления дрейфа сигнала. Элемент PTC (положительный температурный коэффициент) увеличивает сопротивление при повышении температуры. Элемент NTC (отрицательный температурный коэффициент) уменьшает свое сопротивление при повышении температуры.

Поскольку PTC и NTC реагируют на изменение температуры в противоположных направлениях, микропроцессор способен измерять разницу между двумя элементами и предупреждать пользователя о потенциальном снижении точности.

Конструкция зонда
ifm использует высокотехнологичную конструкцию тонкопленочного наконечника и два RTD-элемента.

  • RTD-элементы связаны с тонкопленочным носителем, чтобы уменьшить тепловую массу электрических проводов.
  • Носитель пленки и RTD-элементы прикреплены к корпусу, что обеспечивает точное позиционирование элементов и оказывает постоянное давление на внутреннюю стенку оболочки.
  • Такая конструкция обеспечивает прямой и постоянный контролируемый контакт с оболочкой, сводя к минимуму расстояние между элементами RTD и технологической средой. Результат - быстрая и воспроизводимая реакция!

Цельный корпус

ТСС имеет герметичный цельнометаллический корпус из нержавеющей стали 316 со степенью защиты IP69K. Этот тип конструкции исключает возможность проникновения влаги, что является основным фактором появления дрейфа сигнала датчика.

В отличии от традиционных датчиков с преобразовательной головкой и преобразователей в виде "хоккейной шайбы", сборку, подключение и калибровку которых необходимо произвести прямо на месте, датчики ТСС поставляются полностью откалиброванные.

  • Датчики поставляются в собранном виде и откалиброванные при помощи нескольких калибровочных ванн. Бесплатный сертификат о калибровке доступен на нашем сайте.
  • Заявленная точность относится ко всей системе - нет необходимости добавлять точность каждого компонента.
  • Заказ оформляется просто с помощью 6-значного кода
  • Предотвратите незапланированные простои производства из-за ошибок датчика, увеличьте производительность и прибыль

Цифровая связь

Все датчики ТСС поставляются с традиционным аналоговым выходом 4...20 мА и новейшей технологией цифровой коммуникации IO-Link. По сравнению с аналоговой связью использование цифровой связи повышает точность и надежность измерений, поскольку не возникает потеря сигнала.

Использование IO-Link дает представление о состоянии вашего производственного процесса

  • Непрерывный контроль рабочей и эталонной температуры
  • Дата установки
  • Журнал событий для проверки состояния калибровки, часов работы и температуры электроники
  • Гистограмма температуры во всем диапазоне

Статус проверки калибровки
Большой светодиод на корпусе датчика ТСС обеспечивает быструю индикацию состояния датчика.

  • Непрерывно контролирует погрешность измерения между интервалами калибровки
  • Минимизирует потерю продукта / влияние на качество в результате неточного измерения между интервалами калибровки
  • Автоматическая регистрация данных исключает ошибки, возникшие при ручном измерении или ручной записи данных
  • Сокращается количество формальных проверок калибровки

Зелёный
Нормальный режим эксплуатации. Контролирует проверку калибровки и диагностику бортовой системы

Температура (PT) Эталонная температура (NTC) Статус проверки калибровки (OUT1) Аналоговый сигнал (OUT2)
Проверка калибровки Вкл.
Диагностика бортовой системы Вкл.

Синий
Режим тревоги. Сигнализирует предупреждение.

  • Установленный предел контроля калибровки превышен
  • Дефект опорного элемента (NTC)
  • Функция проверки калибровки недоступна
Температура (PT) Эталонная температура (NTC)* Статус проверки калибровки (OUT1) Аналоговый сигнал (OUT2)
Проверка калибровки Выкл.

* В случае дефектного контрольного элемента, не будет предоставлено значение температуры NTC.

Красный
Режим ошибки. Сигнализируется ошибка бортовой диагностики.

  • Дефект измерительного элемента (РТ)
  • Сломанные паяные соединения на элементах
  • Защита от перегрева (рабочая температура > 230 °C)
Температура (PT) Эталонная температура (NTC) Статус проверки калибровки (OUT1) Аналоговый сигнал (OUT2)
Контроль калибровки ** Выкл. 21.5 мА или 3.5 мА

** Значение температуры NTC предоставляется только через IO-Link.