You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. TCC
  3. Области применения

Области применения

Системы пастеризации

В паровых пастеризаторах возникает большое количество ударов и вибрации.

  • Прочная и устойчивая конструкция TCC подходит даже для таких применений

Контроль температуры имеет решающее значение для правильной ликвидации бактерий. Неправильная пастеризация может привести к полной потере продукта.

  • Автоматическое измерение погрешности с помощью функции проверки калибровки TCC

CIP мойка

В процессах CIP мойки чередуется очистка горячей и холодной жидкостью, что обеспечивает адекватную очистку. Этот тепловой удар может привести к погрешности температурных приборов, что ставит под сомнение точность измерений.

  • Благодаря конструкции чувствительного элемента, датчик ТСС устойчив к тепловым ударам
  • Большой светодиод на корпусе датчика отображает точность измерения

Танки-охладители

Конденсация, возникающая в танках-охладителях, может вызвать проникновение влаги в стандартные датчики.

  • Цельная герметичная конструкция корпуса датчика TCC исключает попадание влаги

Контроль температуры имеет решающее значение для качества продукции.

  • Автоматизируйте обнаружение погрешности измерения с помощью функции проверки калибровки TCC

Резервуарные парки

Каждый резервуар имеет несколько точек измерения, включая температуру, уровень, давление, проводимость и т. д. Для работы каждого датчика требуется электропроводка и обработка сигналов.

  • Датчик ТСС оснащен технологией IO-Link, которая позволяет цифровую передачу данных и, таким образом, экономичную установку
  • Двойное измерение значений от одного датчика TCC исключает дополнительные затраты