You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. TCC

Новый датчик температуры ТСС

Вы уверены в своих датчиках температуры?

Температура является важнейшим параметром в технологических процессах. Точное и стабильное измерение температуры жизненно важно для обеспечения надлежащего качества и безопасности продукта в пищевой промышленности и производстве напитков. Но что случится, если температура производственного процесса будет неточной?

Датчик ТСС от ifm предназначен для борьбы с типичными проблемами, возникающими при измерении температуры

Состояние работы датчика с одного взгляда
"Технология проверки калибровки" производит контроль точности датчика в реальном времени. Датчик TCC сигнализирует отклонение от заданного пользователем допуска в электронном виде, а также визуально - светодиод меняет цвет на синий.
IO-Link дает подробную информацию о процессе
В отличии от аналоговой связи, цифровая связь обеспечивает более высокую точность и надежность измерений.
Цельнометаллический корпус исключает попадание влаги внутрь датчика
Одним из основных факторов, влияющих на возникновение ошибок датчика, является проникновение влаги. Герметичный корпус датчика TCC из нержавеющей стали 316 исключает попадание влаги внутрь датчика.
Разнообразные зонды и фитинги
1.5” и 2” triclamp, диаметр 6 мм, резьбовое соединение G1/2” в гигиеническом исполнении и длина зонда до 550 мм подходит для большинства областей применения.
Интеллектуальная диагностика следит за точностью
Два RTD-элемента в наконечнике датчика реагируют на изменение температуры в противоположных направлениях, и микропроцессор контролирует их на предмет возможного снижения точности измерений.