You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. TCC
  3. Исключительная производительность

Исключительная производительность

Мы хотим, чтобы вы были так же уверены в своих приборах для измерения температуры, как и мы уверены в наших. Для того, чтобы убедиться, что мы производим самые стабильные, надежные и точные датчики температуры на рынке, мы тщательно тестируем каждый датчик TCC.

Калибровочная лаборатория ifm имеет аккредитацию A2LA согласно международному стандарту ISO 17025, который является самым строгим стандартом качества в области измерительной техники. Оборудование, используемое в нашей лаборатории, соответствует стандартам NIST и дублируется на нашей производственной линии. Мы протестировали датчики ТСС в нашей лаборатории, чтобы гарантировать их точность и надежность. Затем, мы сравнили датчики ТСС с продуктами от трех других крупных производителей.

Исключительная точность измерения

Мы поместили 15 новых датчиков от каждого производителя в наше испытательное оборудование при температуре: 5 °C, 20 °C, 65 °C, 95 °C и 123 °C. Каждая точка на диаграмме означает точку данных, а горизонтальные линии означают техническую спецификацию, заявленную производителем. Очень небольшое отклонение TCC указывает на высокий уровень контроля в наших производственных процессах.

Исключительная повторяемость измерений

Повторяемость является показателем достоверности измерения датчика в данный момент. Здесь повторяемость представлена как разница между средней точностью всех образцов и отдельными измерениями. Повторяемость ТСС составляет менее 0,015 °C, поэтому вы можете быть уверены, что при каждом измерении датчик обеспечивает повторяемый результат.

Влияние температуры окружающей среды на точность датчика

Колебание температуры окружающей среды может вызвать отклонение в электронике датчиков, что может повлиять на точность измеренного значения. В идеальном случае, температура окружающей среды не должна оказывать влияние на точность измеренного значения. Производители указывают допустимое отклонение, возникающее в результате повышения или снижения температуры окружающей среды. Мы называем этот параметр «температурным коэффициентом», но другие производители могут использовать другую терминологию.

Чтобы проверить влияние температуры окружающей среды, мы заменили RTD-элемент в наконечнике датчика на постоянный резистор, который симулирует стабильную температуру процесса. Затем датчики помещаются в термокамеру и подвергаются воздействию температуры -50 °С, 25 °С и 85 °С, чтобы можно было измерить изменение температуры процесса. Каждая точка представляет собой точку измерения, а горизонтальные полосы означают данные, заявленные производителем в спецификации.