You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. TCC
  2. Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

В. Чем отличается система с двойным RTD-элементом датчика ТСС от стандартной RTD системы?

О. Двойные системы RTD состоят из двух PTC-элементов (сопротивление увеличивается с повышением температуры) RTD. Возможно, что эти элементы поступили из одной и той же производственной партии и подвергались одинаковым условиям эксплуатации. Вполне вероятно, что у обоих элементов возникнет одинаковое отклонение, и поэтому любая разница между значениями, измеренными этими элементами, будет небольшой. Это означает, что скорее всего не возникнет сигнал тревоги или предупреждения.

Двухэлементная система датчика TCC состоит из PTC и NTC-элементов (сопротивление уменьшается с ростом температуры). Поэтому, если возникнет отклонение, оно будет в противоположных направлениях. Встроенная диагностика проверки калибровки обнаружит это и предупредит пользователя.

В. Какие результаты сравнения датчика TCC с технологией проверки калибровки и датчика температуры с калибровкой по точке Кюри?

О: Система с калибровкой по точке Кюри использует материал, который меняет свое физическое состояние только в одной контрольной точке. В этой точке датчик оценивает температуру, которую он измеряет, и соответственно регулирует ее. Технология проверки калибровки датчика TCC оценивает измеренное значение во всем диапазоне датчика -13 ... 320 °F (-25 ... 160 °C). При использовании датчика температуры с калибровкой по точке Кюри - если рабочая температура никогда не достигает температуры калибровки, то она никогда не проверяется.

В: У датчиков ТСС нет никаких кнопок. Как можно изменить шкалу измерения или пределы предупреждения и аварийного сигнала при возникновении отклонения?

A. Программное обеспечение ifm для настройки датчиков LR Device (QA0011). Его можно использовать с кабелем USB (E30390), подключенным к ноутбуку. Датчики также можно сконфигурировать удаленно с помощью IO-Link.

В. Что означают разные цвета светодиода?

О. В нормальном режиме эксплуатации светодиод горит зелёным цветом. Если датчик обнаруживает ошибку в измерении, цвет изменяется на красный. Если измеренная температура отличается от ожидаемого значения, светодиод горит синим цветом. Подробная информация о поведении выходов в этих состояниях находится здесь.