You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Начальная страница
  3. Технология

Магнитно-индуктивный принцип датчиков потока и расходомеров ifm

Магнитно-индуктивный

Новый тип расходомера SM работает по закону электромагнитной индукции Фарадея. Электропроводящая среда, движущаяся по трубопроводу в магнитном поле (M), создаёт напряжение, пропорциональное скорости потока (v) или объёмному расходу. Это напряжение снимается через электроды (Е) и преобразуется при помощи электронного устройства. Благодаря устойчивым материалам датчик подходит для применения в различной среде. Датчик характеризуется высокой степенью защиты и прочным компактным корпусом.

Принцип измерения подходит для жидкостей с электропроводностью мин. 20 µS/cm. Стандартные значения для электропроводности 0.5 µS/cm для дистиллированной воды, 50 µS/cm для питьевой воды и 50,000 µS/cm для солёной воды.


Сертификат о ISO калибровке для датчиков потока типа SМ: ZC0052

Вихревой принцип измерения

За конструкцией, встроенной в измерительную трубу, в зависимости от скорости в текущей среде (вода с проводимостью и без нее) возникают вихри. Вихри регистрируются с помощью пьезокерамического датчика. Если поперечное сечение трубы заранее известно, то в зависимости от количества зарегистрированных вихрей можно определить скорость потока.
Этот принцип измерения скорости потока, известный как "Vortex" (или «вихревой принцип»), практически не зависит от колебания давления и температуры среды.

Мехатронный принцип измерения

Принцип действия датчика потока основан на электронном контроле подпружиненного поршня. Этот поршень, расположенный в седле корпуса клапана, приподнимается потоком жидкости, встречая сопротивление пружины.
Положение поршня определяется датчиком магнитного поля с помощью аналогового выходного сигнала. При снижении потока пружина действует на клапан и возвращает его в исходное положение. Благодаря этому возможна свободная установка датчика потока и предотвращение противотока.
Следующее механическое исполнение (SBT) позволяет использование датчика при высокой температуре до 180 °C и в тяжелых условиях эксплуатации.

Ультразвуковой принцип измерения

Ультразвуковые датчики состоят из преобразователя (вправо на рисунке), который передает и получает звуковые импульсы, и отражателей (влево на рисунке), которые направляют импульсы от одного преобразователя к другому. Импульс отправляется через среду и датчик измеряет время пролёта от одного преобразователя к другому. Затем импульс отправляется в противоположном направлении. Датчик измеряет разницу во времени (в наносекундном диапазоне) и вычисляет скорость потока.


Сертификат о ISO калибровке для датчиков потока типа SU: ZC0053

Калориметрический метод измерения

Датчики типа SA и SI имеют два измерительных элемента и источник тепла.
Опорный элемент, который прикреплен на 10 мм выше уровня земли, измеряет температуру и используется для температурной компенсации. Разница в температуре для элемента на земле постоянно удерживается с помощью установленного там источника тепла. Мощность, необходимая для удержания этой разницы пропорциональна скорости потока. Увеличение скорости потока приводит к более высокой теплоотдаче.

Датчик учета расхода сжатого воздуха типа SD использует такой же калориметрический принцип. Один из его керамических измерительных элементов подогревается (измерительный элемент), второй не подогревается (опорный элемент). Разница напряжений, которая возникает, когда тепло переносится в протекающей среде, является показателем потока.

Стандартный объемный расход (по ISO 2533) определяется напрямую.