You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Начальная страница
  3. Применение

Системы для мониторинга потока

Оптимальное решение для любых условий эксплуатации

Почти во всех областях проектирования заводов и производственных процессов используются жидкости или газ, например, для охлаждения и подачи смазки оборудования и силовых установок, или для систем вентиляции оборудования и зданий. Электронные датчики потока используются для предотвращения повреждения или простоев, вызванных прерыванием потока.
В ассортимент продукции ifm входят датчики потока с различными принципами измерения для мониторинга большинства видов среды, включая воду, масла и СОЖ, а также воздух, сжатый воздух или агрессивную среду.
Датчики используются в различных применениях - от простых задач мониторинга до точного измерения скорости потока.

Датчики потока и расходомеры - Примеры применения

Применение в различных областях промышленности.

В этом разделе находятся примеры применения из пищевой и автомобильной промышленности.