You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Начальная страница
  3. Применение
  4. Деионизированная вода

Датчики для измерения деионизированной воды

Тип
датчика
Диапазон измерения Поперечное
сечение
Температура
среды
Давление Характеристика
SV
1...
100 л/мин.
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 бар • встроенное измерение температуры
SVxx50

0.5...
150 л/мин.
G...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 бар • без дисплея
SU
0.1...
200 л/мин.
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 бар • встроенное измерение температуры
SA
3...
300 см/с
13...400 мм -20...100 °C 100 бар • относительное измерение
• изменение цвета красный/зелёный
SI
3...
100 см/с
13...200 мм -25...80 °C 300 бар • относительное измерение
SF/SR
3...
100 см/с
> 13 мм -10...120 °C 300 бар • модульная система
• керамические, стальные и титановые датчики