You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Начальная страница
  3. Применение
  4. Газообразные среды

Датчики для измерения газообразной среды

Тип
датчика
Диапазон измерения Поперечное
сечение
Температура
среды
Давление Характеристика
SD
0.04...
28,000 м³/ч
DN8...DN250 0...60 °C 16 бар • для измерения потребления сжатого воздуха
SA
3...
300 см/с
13...400 мм -20...100 °C 100 бар • относительное измерение
• изменение цвета красный/зелёный
SI
3...
100 см/с
13...200 мм -25...80 °C 300 бар • относительное измерение
SL
100...
3000 см/с
> 50 мм -10...50 °C 1 бар • относительное измерение
• мониторинг потока воздуха