You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Начальная страница
  3. Применение
  4. Водные среды

Датчики для измерения водной среды

Тип
датчика
Диапазон измерения Поперечное сечение Температура
среды
Давление Характеристики
SM

0.005...
900 л/мин.
G 1/4...
G 2
-10...70 °C 16 бар • электропроводность мин. > 20 µS/cm
SV

1...
100 л/мин.
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 бар • встроенное измерение температуры
• поворотный
цветной дисплей
SVxx50

0.5...
150 л/мин.
G...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 бар • без дисплея
SBG
0.2...
200 л/мин.
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 бар • встроенное измерение температуры
SBT
0.3...
50 л/мин.
Rp 3/4 10...180 °C 25 бар • для высокой температуры
SBU
0.3...
75 л/мин.
G ½ 0...60 °C 200 бар • для внутреннего сверления
SA
3...
300 см/с
13...400 мм -20...100°C 100 бар • относительное измерение
SI
3...
100 см/с
13...200 мм -25...80 °C 300 бар • относительное измерение