You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Начальная страница

Калориметрический датчик учета расхода сжатого воздуха

"Всё в одном датчике"

Новый калориметрический датчик учета расхода сжатого воздуха отличается универсальностью. Он имеет не только встроенный датчик температуры, но и датчик давления, и позволяет пользователю считывать четыре рабочих параметра сразу (объемный расход, давление, температура, сумматор = счётчик общего количества) и оптимизировать производство. Интеграция нескольких параметров измерения в один датчик значительно экономит затраты не только на аппаратное обеспечение (датчик давления, датчик температуры, проводка и входные карты), но и на установку и обслуживание.


Ваши преимущества

• Надежность процесса с помощью мониторинга давления, температуры и объемного расхода.

• Экономия затрат с помощью мониторинга потребления энергии, мониторинга утечки и процессно-ориентированного обслуживания системы фильтров

• Экономия времени благодаря небольшому количеству проводки и простоте в обслуживании и установке

Измерение скорости потока

Мониторинг сжатого воздуха для повышения энергоэффективности

Интеграция датчика сжатого воздуха SD в блок обслуживания имеющейся или новой установки предоставляет дополнительные преимущества. Теперь можно эффективно контролировать рабочие параметры сжатого воздуха в обычных сетях сжатого воздуха с помощью встроенного TFT-дисплея. Возможен выбор из четырёх различных графических схем. Рабочие значения можно также передавать через IO-Link.

Точный контроль потока с помощью датчика SD позволяет обнаружение утечки и экономию энергии. Кроме того, высокая повторяемость датчика позволяет точно распределить затраты на сжатый воздух для соответствующей производственной линии, а также оптимизировать расчет стоимости продукта.

Измерение давления

Эффективный мониторинг рабочего давления

Благодаря встроенному измерению давления можно оптимально контролировать как падение давления в загрязненных системах фильтрации, так общее рабочее давление в системе сжатого воздуха. Это очень важно, потому что, если в установке находятся приводы, работающие при 5 бар вместо идеальных 6,3 бар, скорость загрузки снижается на 25% и соответственно снижается производительность. С другой стороны избыточное рабочее давление не повышает производительность, но приводит к увеличению потребления сжатого воздуха и повышенному износу устройства.

Измерение температуры

Минимизация колебаний качества с помощью измерения температуры

Благодаря встроенному измерению температуры можно отслеживать подверженные воздействию температуры процессы, такие как сушка, и гарантировать качество продукции. Таким образом датчик учета расхода сжатого воздуха SD повышает надёжность процесса.

Основа для комплексной системы менеджмента потребления энергии в соответствии
с DIN EN ISO 50001


В соответствии с директивой ЕС по эффективности потребления энергии DIN EN ISO 50001, все государства-члены обязались принять меры для экономии энергии.
Чтобы добиться снижения налогов на энергию, необходимо внедрить систему управления энергопотреблением. Стандарт требует документации о калибровке измерительного оборудования для обеспечения правильности и повторяемости измеренных данных.
Сочетание нового датчика сжатого воздуха SD и регулярной калибровки DAkkS обеспечивает оптимальную основу для надежной системы менеджмента потребления энергии.

Сертификаты о калибровке

ISO калибровка SD (код для заказа ZC0020)

  • Изготавливается производителем
  • Языки: немецкий / английский
  • Относится к указанным артикулам и должен запрашиваться при заказе датчика. Последующие заказы возможны только после возврата прибора.

DAkkS калибровка датчиков потока по 6 точкам (код для заказа ZC0075)

  • Создано в соответствии с требованиями DAkkS (немецкий орган по аккредитации)
  • Языки: немецкий / английский
  • Калибровка по 6 значениям потока (в зависимости от номинального диаметра)
  • Относится к указанным артикулам и должен запрашиваться при заказе датчика. Последующие заказы возможны только после возврата прибора.

ПО LR DEVICE для простой конфигурации

ПО LR DEVICE обеспечивает быструю и простую настройку параметров с помощью мастеров IO-Link. Он предоставляет понятно структурированный интерфейс для онлайн или офлайн настройки параметров нового калориметрического датчика учета расхода сжатого воздуха. Имеющиеся наборы параметров можно перенести в другие приборы. Это снижает время, необходимое для установки.

Датчики потока - стартовые наборы

Доступно для бесплатного скачивания:

- Примеры программ и программных блоков (Step7, TIA, RS Logix) - Считывание и запись рабочих данных - Подключение к PROFINET, Ethernet и EtherCAT - Файлы описания прибора для настройки ПЛК (GSDML, ESI, EDS) - Инструкции по применению