You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Сигнальные лампы
  3. 5-сегментная сигнальная лампа

5-сегментная сигнальная лампа

Два способа использования: стандартные цифровые входы или связь через IO-Link

  • ifm предлагает две разных линейки сигнальных ламп: DV25xx с интерфейсом IO-Link, и DV15xx с интерфейсом IO-Link и цифровыми входами для управления каждым из сегментов отдельно
  • Лампа DV25xx имеет один 4-пиновый разъем M12
  1. UB+
  2. Не используется
  3. UB-
  4. IO-Link

Интерфейс IO-Link позволяет очень быстро и гибко управлять каждым сегментом. Вы можете изменить цвет, интенсивность света и частоту мигания лампы.

  • Лампа DV15xx имеет один 8-пиновый разъем М12
  1. Светодиодный сегмент 5
  2. Зуммер (DV1510 и DV1530)
  3. Светодиодный сегмент 3
  4. Светодиодный сегмент 2
  5. Напряжение питания
  6. Светодиодный сегмент 1
  7. Светодиодный сегмент 4
  8. IO-Link

Лампа в данном исполнении также оснащена интерфейсом IO-Link. Но, кроме того, вы можете использовать 6 цифровых входов, чтобы управлять 5 светодиодными сегментами и зуммером. Таким образом, вы можете использовать эту сигнальную лампу и на стандартном оборудовании без интерфейса IO-Link.

Настройка лампы без IO-Link

  • Вы можете настроить параметры лампы без IO-Link
  • Для каждого сегмента можно выбрать цвет, интенсивность и частоту мигания

С помощью кнопки настройки сигнальную лампу можно настроить без IO-Link

  1. Устраните защитное стекло
  2. Запустите процесс настройки, нажав на кнопку настройки
  3. Процедура настройки

С помощью кнопки настройки параметров для каждого светодиодного сегмента можно настроить следующие характеристики:

  • Цвет (красный, зелёный, оранжевый, синий, фиолетовый, бирюзовый, белый, желтый или прозрачный)
  • Частота мигания (постоянное свечение, слабая яркость - низкая/средняя/быстрая скорость мигания, высокая яркость - низкая/средняя/быстрая скорость мигания)
  • Яркость (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

Три режима

Если сигнальная лампа подключена к порту мастера IO-Link, то ей можно управлять через IO-Link.

Предлагаются три разных режима
Режим необходимо выбрать через IO-Link в параметре "режим работы" (operating mode)
Следующее видео дает краткий обзор режимов.

1. Режим ON/OFF
Выбранный сегмент лампы включается/выключается при введении «1» в соответствующий бит в потоке данных процесса. Сегмент загорается в соответствии с отдельно настроенными параметрами. Вы должны настроить параметры через ациклическую связь.

2. RGB-режим
Выбранный сегмент лампы загорается необходимым цветом при вводе RGB-кода в поток данных процесса. Режим мигания можно также настроить введя BCD-код в поток данных процесса. В данном случае не требуется ациклическая настройка параметров.
Свойства светодиодных сегментов определены следующим образом.

Цвет Проявление
0 0 0 выкл 0 0 0 постоянное свечение
1 0 0 красный 0 0 1 низкая скорость мигания, слабая яркость
0 1 0 зелёный 0 1 0 средняя скорость мигания, слабая яркость
1 1 0 жёлтый 0 1 1 высокая скорость мигания, слабая яркость
0 0 1 синий 1 0 0 низкая скорость мигания, высокая яркость
1 0 1 фиолетовый 1 0 1 средняя скорость мигания, высокая яркость
0 1 1 бирюзовый 1 1 0 высокая скорость мигания, высокая яркость
1 1 1 белый

3. Аналоговый режим
Формат аналогового отображения определяется путем записи BCD-кода в поток данных процесса. Переданное аналоговое значение от 0 до 100% сигнализируется соответствующим образом.