You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Сигнальные лампы
  3. 1-сегментная сигнальная лампа

1-сегментная сигнальная лампа

Как использовать три цифровых входа

Режим IO-Link
При обнаружении связи через IO-Link лампа автоматически запускается в режиме IO-Link. В режиме IO-Link сигнальную лампу можно настраивать или управлять ей через передачу данных процесса между IO-Link мастером и лампой.

Пользователь может выбрать цвет свечения и частоту мигания, включить/выключить зуммер и выбрать его звук, считывать состояние кнопки обратной связи на верхушке лампы.

Режим SIO: Режим ON/OFF
Во время настройки параметров через IO-Link, пользователь может выбрать режим. При выборе режима "ON/OFF" связь IO-Link прерывается и сигнальная лампа начинает автоматически работать в режиме SIO.

В режиме "ON/OFF" пользователь может выбрать другую подсветку для каждого входа сигнальной лампы.

Для каждого входа можно настроить цвет, частоту и интенсивность мигания. Если входной сигнал меняется на высокий, то лампа будет работать заранее определенным образом. Если на два входа поступает одновременно высокий уровень напряжения, вход "LED-A" имеет приоритет перед входом "LED-B " или "LED-C".

С помощью отдельного параметра пользователь должен определить, если IO-Link контакт 4 разъема используется как вход для включения сирены, или как выход для обозначения состояния копки обратной связи.

SIO-режим: RGB-режим
Во время настройки параметров через IO-Link пользователь может выбрать режим. Если выбран "RGB-режим" и связь IO-Link прервана, то автоматически запускается SIO-режим.

В "RGB-режиме" три цифровых входа имеют фиксированную настройку. В этом режиме для каждого выхода предназначен один из трех базовых цветов "красный, зелёный, синий".

Если на вход LED-A поступает высокий уровень напряжения, лампа горит красным цветом. Если на вход LED-B поступает высокий уровень напряжения, то лампа горит зелёным цветом. Если на входы LED-A и LED-B поступает одновременно высокий уровень напряжения, то используется сочетание красного И зелёного = желтый.

LED-A (красный) LED-B (зелёный) LED-C (синий) Цвет
1 0 0 красный
0 1 0 зелёный
1 1 0 жёлтый
0 0 1 синий
1 0 1 фиолетовый
0 1 1 голубой
1 1 1 белый