You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. 3D распознавание объектов
  3. Система обнаружения поддонов (PDS)

Обнаружение поддонов: ускорьте процесс комплектации с помощью PDS

PDS (pallet detection system) - это программное обеспечение для быстрого, полностью автоматизированного определения всех стандартных типов поддонов с двумя отверстиями для захода. В сочетании с аппаратным обеспечением O3D3xx обнаружение положения поддона происходит очень быстро и без снижения точности. Это значительно сокращает общее время цикла обнаружения поддонов в автономных и полуавтономных погрузчиках.

Система обнаружения поддонов улучшает рабочие характеристики автономных и полуавтономных транспортных средств, увеличивая скорость, с которой определяется положение поддонов, и не снижая точность.

Экономия времени на один захват

Без PDS 5 сек
PDS 0,8 сек
Δ времени 4,2 сек

Аналогичный вариант использования в Tecnoferrari с программным обеспечением, созданным самим заказчиком

Повышенная эффективность благодаря PDS
Данные основаны на 12 захватах в час на одно транспортное средство.

OEE (Overall Equipment Effectiveness/Общая эффективность оборудования) является системой анализа общей эффективности работы производства. Проще говоря, OEE вычисляет процент действительно продуктивного времени от общего времени работы предприятия.


Доступность

Планируемое производственное время - потери времени

Планируемое производственное время


Производительность

Фактическая скорость оборудования

Идеальная скорость оборудования


Качество

Количество единиц годной продукции

Общее количество единиц продукции

Для применения в робототехнике наиболее важным показателем OEE является критерий производительности. Он определяет медленные циклы и небольшие остановки. Производительность показывает, процентное соотношение фактического количества выпущенной продукции и максимального возможного количества выпущенной продукции, т. е. эффективность производственного процесса. При использовании PDS производительность увеличивается, так как сокращается время, необходимое для подъема поддона.