You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. 3D распознавание объектов
  3. Технология

Технология O3D

3D-камера O3D с технологией времени пролёта луча PMD

Измерение времени пролёта луча (ToF). Измеряя время пролёта луча возможно определить расстояние на уровне пикселей между отдельными пикселями и объектом. Таким образом, трехмерная информация генерируется в режиме реального времени. Самой известной технологией ToF является PMD (Photonic Mixer Device).

Технология измерения времени пролёта луча PMD обеспечивает обнаружение сцен и объектов с помощью одной съемки в трёх размерах и без искажений изображения. Сцена освещается с помощью модулированного, невидимого инфракрасного света и отраженный свет попадает в датчик с чипом PMD.

3D-камера O3D с технологией времени пролёта луча PMD

1

Инфракрасные светодиоды

Четыре мощных инфракрасных светодиода (830 нм) освещают всё поле зрения датчика O3D в диапазоне от 0,3 м до 5 м; светодиоды защищены стеклом, устойчивым к царапинам.

2

Объектив

Объектив определяет поле зрения O3D. Альтернативы 60° x 45° и 40° x 30° доступны для наилучшей возможной настройки для конкретного применения.

3

Датчик измерения времени пролёта луча

PMD датчик измерения времени пролёта луча разрешает сцену с 176 x 132 пикселами. Он также оснащен запатентованным подавлением внешнего освещения, что делает его устойчивым к меняющемуся освещению в области применения.

4

Интерфейс рабочих данных M12 Ethernet

Интерфейс рабочих данных M12 Ethernet можно использовать как для настройки параметров датчика, так и передачи исходящих данных через промышленные сети Ethernet (TCP/IP & EIP). Параметры настраиваются с помощью бесплатного ПО ifm Vision Assistant.

5

Блок питания М12

8-контактный разъём M12 является как источником питания датчика, так интерфейсом для дискретных и аналоговых выходов.