3D-датчик сканирует тару сверху и сравнивает её с моделями, введенными в него пользователем. При обнаружении отклонения датчик отправляет сигнал предупреждения через коммутационный выход. Благодаря постоянному сбору информации от пользователей и многочисленным испытаниям, наши датчики имеют широкий спектр применения и могут сочетаться с различными системами автоматизации.
Если клиент получает поставку, в которой отсутствует какая-то часть товара, он, как правило, возвращает всю поставку. Это приводит не только к разочарованию клиента, но и дополнительным расходам. Контроль целостности групповой упаковки предоставляет решение этой проблемы. Как правило, над каждой позицией контролируемого предмета устанавливается отдельный датчик. Это не очень гибкое решение в случае, если тип или размер предмета изменяется. Это потребовало изменений. Если изменяется цвет или структура товара, обычные датчики ограничены в своих возможностях.
Всё это не проблема для мониторинга целостности упаковки на основе 3D-датчиков: 3D-датчик сканирует тару сверху и сравнивает её с моделями, введенными в него пользователем. При обнаружении отклонения датчик отправляет сигнал предупреждения через коммутационный выход. Благодаря постоянному сбору информации от пользователей и многочисленным испытаниям, наши датчики имеют широкий спектр применения и могут сочетаться с различными системами автоматизации.