You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. 3D распознавание объектов
  3. Датчик O3D
  4. Применение
  5. Измерение уровня

Измерение уровня

Фотоэлектрическое трехразмерное измерение уровня и определение предельного уровня

3D-датчики с технологией PMD

  • Постоянное измерение неровной поверхности
  • Определяет мин., макс. или средние значения
  • Обучение датчика различным формам резервуаров
  • Предметы, вызывающие помехи подавляются
  • Бесконтактное обнаружение непрозрачной среды для уровней до 10 м

Гибкая конфигурация​
Система обнаруживает твердый материал, непрозрачные твердые и сыпучие материалы в резервуарах, цистернах или бункерах с глубиной до 10 м. O3D надежно обнаруживает высоту загрузки в машинном оборудовании для механических операций, напр. ремни и погрузка поддонов. Датчик определяет уровень с помощью определенного заднего фона и передает рабочие значения через аналоговый выход или в цифровом виде и без помех через интерфейс Ethernet. В качестве альтернативы датчик O3D можно использовать как датчик предельного уровня.
Измерительный сегмент датчика можно адаптировать к форме соответствующего резервуара. Ворошитель и другие структуры можно подавить с помощью "областей исключения". Различные формы контейнеров, как бункеры, цистерны или даже наклонные пояса можно распознавать с помощью датчика.
Это означает, что для сыпучих материалов указан средний уровень, даже при наличии куч или воронок.