You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. 3D распознавание объектов
  3. Датчик O3D
  4. Применение
  5. Депаллетизация (расконсолидация груза на поддоне)

Депаллетизация (расконсолидация груза на поддоне)

Депаллетизация однородных упаковок упрощается

  • Депаллетизация целого слоя или отдельных пакетов
  • Обнаружение разделительного листа
  • Вычисление оставшихся позиций
  • Встроенное предотвращение столкновения
  • Автоматическая калибровка координат камеры робота
  • Экономичный и эргономичный

Оптимизация процессов логистики
Автоматическая депаллетизация упаковок одинакового размера, например картонных коробок, ящиков, наружной упаковки или контейнеров, оптимизирует логистические процессы за счет динамической подачи. 3D-датчик обнаруживает смещенные упаковки и устраняет ошибки позиционирования между системами депаллетизации. Индикация положения позволяет полностью автоматизировать депаллетизацию целых слоев или отдельных упаковок, независимо от схемы укладки на поддоны. Помимо данных для управления роботом, интерфейс Ethernet предоставляет информацию для программного обеспечения управления материалами и складом. Автоматизированные системы депаллетизации обеспечивают явное повышение производительности с помощью экономичных инструментов и снижают нагрузку на сотрудников благодаря эргономически оптимизированной рабочей среде.


Экономия времени с помощью интеллектуального датчика O3D
Интеллектуальный датчик O3D определяет положение следующей упаковки в то время, как робот откладывает предыдущую.


Ваше преимущество

  • Сокращение времени и затрат во время установки благодаря автоматической настройке систем координат роботов-манипуляторов и 3D-датчика.
  • Оптимизация логистических процессов за счет загрузки завода в соответствии с потребностями с интегрированным предотвращением столкновений.
  • Интеграция в систему автоматизации с помощью дискретных входов/выходов или интерфейса Ethernet. (напр.: сигнализация ошибки: неожиданный объект)
  • Помимо данных для управления роботом, интерфейс Ethernet предоставляет информацию для программного обеспечения управления материалом и складом.
  • Обнаружение промежуточного слоя, O3 обнаруживает слои бумаги или картона для стабилизации поддона.

Депаллетизация коробок