You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. M18-Cube: Компактный корпус ifm
  2. Технология pmd датчиков
  3. Датчики измерения расстояния PMD серии OGD

Преимущества датчиков измерения расстояния PMD

PMD датчики измерения расстояния серии OGD оправдали себя в различных применениях и являются универсальным решением проблем. Фотоэлектрические датчики обеспечивают стабильные и точные результаты даже в сложных условиях.

Узнайте какие ключевые преимущества предлагают датчики OGD от ifm. Мы объясним, что это коэффициент отражения и как работает измерение времени пролета луча. Приведенные ниже примеры применения иллюстрируют возможности применения датчиков OGD.

Что такое коэффициент отражения?

Коэффициент отражения - отношение величины светового потока, отраженного от поверхности к световому потоку, падающему на эту поверхность. Чем выше коэффициент отражения, тем более светлая поверхность: белая стена отражает до 85% света, яркие деревянные панели до 35%.

Каковы преимущества измерения времени полета луча по сравнению с обычной триангуляционной технологией датчика?

  • Датчик OGD измеряет расстояние с помощью технологии PMD. Это метод измерения времени пролёта луча, который обнаруживает объекты на много надежнее, чем например, датчики CMOS. Датчик идеально подходит для обнаружения блестящих или черных поверхностей с низким коэффициентом отражения. В то время как OGD все еще обнаруживает объекты, датчик CMOS уже не даёт никакого результата.
  • Даже разноцветные объекты, такие как древесно-стружечная плита или кусочки мяса, надежно обнаруживаются благодаря технологии PMD.
  • Подавление заднего фона и лазерный свет делают OGD чрезвычайно надежным даже при воздействии внешних помех, таких как движение и отражение.
  • Датчик обнаруживает объекты даже при установке под крайним углом, в то время как датчик триангуляции должен быть выровнен под углом 90° к объекту.

Каковы преимущества датчиков OGD по сравнению со стандартными датчиками?

  • Благодаря OGD исключается установка и подключение передатчика и приемника (или отражателя) - общая стоимость вашего решения может быть значительно снижена.
  • Функция окна и пользовательский диапазон обнаружения объектов позволяют обрабатывать объекты разных размеров с помощью одного устройства. Даже при смене производственных линий нет необходимости перенастраивать датчики.

OGD Long Range: конвейерная техника и упаковочная промышленность

Пример применения 1:
Проверка правильности запечатывания пакетов

На основе значения коэффициента отражения OGD Long Range регистрирует, были ли готовые к отправке упаковки должным образом запечатаны клейкой лентой. Через IO-Link можно вывести сигнал для передачи запечатанных упаковок в последующий процесс отправки. Датчик надежно обнаруживает даже прозрачные клейкие ленты.

Пожалуйста, примите во внимание, что значение коэффициента отражения может значительно изменяться из-за отклонений в материалах или углах. Поэтому рекомендуется проводить испытания в реальных условиях эксплуатации и с ориентацией на цель под углом 90°.

Пример применения 2:
Двухступенчатая функция остановки конвейерной ленты

Подавление заднего фона, это следующее преимущество датчика OGD. Это свойство можно использовать при реализации функции остановки в конце конвейерной ленты. Отражения от металлических поверхностей не влияют на датчик, который также надежно обнаруживает объекты разных цветов. Первая точка переключения вызывает снижение скорости ленты. Когда объект достигает второй точки переключения, лента останавливается.

Преимущество: OGD помогает сократить расходы на покупку, установку и подключение, заменяя два устройства, которые обычно необходимы для светового барьера. Кроме того, его можно выровнять под косым углом к ленте.

Пример применения 3:
Контроль наличия уплотнителей в крышках

Датчик OGD может определить, присутствует ли в крышке уплотнитель. На основе значения коэффициента отражения, он также может обнаруживать печати разных цветов. Это снижает риск брака целых партий продукции на разливочных установках.

Во время работы возможна настройка параметров через IO-Link, что можно использовать для смены производственных линий.

Пищевая промышленность

Пример применения 1:
Обнаружение объектов при обработке продуктов

Датчик OGD Long Range обнаруживает объекты даже в неблагоприятных условиях освещения. Он надежно обнаруживает отражающие или морщинистые материалы, такие как фольга, которые также часто бывают разноцветными или темными.

Датчик обнаруживает загрязнение объектива и предупреждает оператора что необходима очистка. Это снижает количество некорректных измерений и повышает надежность процесса.

В пищевой промышленности IP 69K и использование пластика вместо стекла часто являются обязательным условием. Датчик OGD имеет степень защиты IP 67 и стеклянный объектив, но благодаря большому расстоянию срабатывания, в некоторых ситуациях, его можно установить вне опасной зоны.

Пример применения 2:
Мониторинг производства и оценка продукции

В пищевой промышленности датчик OGD Long Range используется для контроля манипулирования. В то же время, его можно использовать для оценки продукции. Например, куски мяса имеют различные цвета и контрасты из-за жировых слоев и костей, и поэтому их можно оценивать с точки зрения качества и размера продукта.

Металлообработка и машиностроение

Пример применения 1:
Контроль уровня жидкостей

Датчик OGD Long Range можно использовать для обнаружения уровня жидкостей с крупными частицами или не полностью пропускающих свет, таких как масла или охлаждающие жидкости (без пены). Датчик измеряет расстояние до поверхности, что позволяет точно определить уровень жидкости в резервуаре.

OGD Precision: проверка ошибок

Пример применения 1:
Обеспечение качества во время производства

Датчик OGD Precision выполняет точную и надежную проверку качества и контролирует правильное положение, ориентацию и качество небольших блестящих или черных компонентов, таких как уплотнительные кольца или зубчатые колеса.

С помощью датчика обнаруживаются такие ошибки в сборке, как отсутствие уплотнительных колец толщиной 5 мм и больше. Процесс проверки во время производства и до окончательной проверки качества сводит к минимуму риск дорогостоящих косвенных повреждений, таких как простои оборудования или отказы партии. В то же время встроенная проверка качества способствует долгосрочному и эффективному обеспечению качества. Чем раньше будут обнаружены ошибки, тем ниже будут сопутствующие затраты и тем раньше будут сделаны улучшения.

Под косым углом значение коэффициента отражения не является надежным, поскольку может отражаться слишком мало света.

Робототехника и манипулирование

Пример применения 1:
Обеспечение качества в полностью автоматизированных производственных процессах

В полностью автоматизированном производстве электронных устройств важно обеспечить точность и надежность наличия и правильной сборки деталей под разными углами. Здесь OGD используется для контроля производства бытовой техники или электронных компонентов, таких как печатные платы и другие электронные устройства.

Обзор продукции – Датчики измерения расстояния

Надёжное оптическое измерение расстояния с большими диапазонами

Надёжное оптическое измерение расстояния с большими диапазонами