You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Световые барьеры и завесы безопасности по применению
  2. Функция бланкирования

Функция бланкирования

Тип датчика Степень защиты Разрешение Защитная высота / ширина Характеристика

Завесы с плавающим бланкированием

• Тип 4
• SIL 3
• SILcl 3
• PL e
• 14 мм
• 20 мм
• 40 мм
610…1210 мм / до 18 м
• Защита Типа 4 по цене защиты Типа 2
• Подавляет до 3-х последовательных лучей без воздействия на защитную функцию
• Диапазон и режим программируемые через провод