You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Световые барьеры и завесы безопасности по применению
  2. Защита тела

Защита тела

Тип датчика Степень защиты Разрешение Защитная высота / ширина Характеристика

Световые завесы для промышленной автоматизации

• Тип 2
• SIL 1
• SILcl 1
• PL c

• Тип 4
• SIL 3
• SILcl 3
• PL e
• 500 мм (2 луча)
• 400 мм (3 луча)
• 300 мм (4 луча)
510…910 мм / до 60 м
• Диапазон и режим программируемые через провод
• Доступны активные/пассивные системы
• Доступны стандартные реле и реле с функцией подавления

Световые барьеры для очистки под высоким давлением

​​​​​​​• Тип 2
• SIL 1
• SILcl 1
• PL c

• Тип 4
• SIL 3
• SILcl 3
• PL e
• 500 мм (2 луча)
• 400 мм (3 луча)
• 300 мм (4 луча)
510…910 мм / до 15 м • Предварительно собранный акриловый корпус Ø55 мм
• Встроенный нагреватель предотвращает образование конденсата
• Степень защиты IP69K
• Диапазон и режим программируемые через провод
• Доступны стандартные реле и реле с функцией подавления