1. Главная страница
  2. Световые барьеры и завесы безопасности по применению
  3. Защита рук

Защита рук

Тип датчика Степень защиты Разрешение Защитная высота / ширина Характеристика

Промышленная автоматизация
световые завесы

• Тип 4
• SIL 3
• SILcl 3
• PL e
30 мм 160…1510 мм / до 12 м • Защита Типа 4 по цене защиты Типа 2
• Компактные размеры корпуса
• Диапазон и режим программируемые через провод
• Предлагаются завесы для различной ширины защитной зоны
• Доступны стандартные реле и реле с функцией подавления

Световые завесы для очистки под высоким давлением

• Тип 4
• SIL 3
• SILcl 3
• PL e
30 мм 160…1810 мм / до 15 м • Защита Типа 4 по цене защиты Типа 2
• Предварительно собранный акриловый корпус Ø55 мм.
• Встроенный нагреватель предотвращает образование конденсата
• Степень защиты IP69K
• Диапазон и режим программируемые через провод
• Доступны стандартные реле и реле с функцией подавления