You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Световые барьеры и завесы безопасности по применению
  2. Защита пальцев

Защита пальцев

Тип датчика Степень защиты Разрешение Защитная высота / ширина Характеристика

Световые завесы для промышленной автоматизации

• Тип 4
• SIL 3
• SILcl 3
• PL e
14 мм 160…1810 мм / до 6 м • Компактные размеры корпуса
• Диапазон и режим программируемые через провод
• Доступны стандартные реле и реле с функцией подавления

Световые завесы для очистки под высоким давлением

• Тип 4
• SIL 3
• SILcl 3
• PL e
14 мм 460…1060 мм / до 5 м • Предварительно собранный акриловый корпус Ø55 мм.
• Встроенный нагреватель предотвращает образование конденсата
• Степень защиты IP69K
• Диапазон и режим программируемые через провод
• Доступны стандартные реле и реле с функцией подавления