You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Световые барьеры и завесы безопасности по применению
  3. Технология

Технология

Основная цель обеспечения безопасности машины - минимизировать риск возможных травм или повреждения оборудования и окружающей среды. Этого можно достичь:

  • Избегая риска на этапе проектирования оборудования
  • С помощью строительства физических барьеров
  • Используя вывески и обучая операторов
  • Используя устройства функциональной безопасности, такие как датчики приближения, световые завесы и световые барьеры

Стандарты функциональной безопасности

В производстве не существует такого понятия, как нулевой риск. Риск можно оценить и снизить до приемлемого уровня. «Функциональная безопасность» включает определение того, какой вред может нанести ситуация, и контроль над ним с помощью устройств, связанных с безопасностью.

ifm не может проводить оценку рисков конкретных применений. Мы предлагаем световые завесы и барьеры с высочайшей степенью защиты:

  • Тип 4
  • SIL 3
  • SIL cl 3
  • PL e

В области безопасности оборудования существует несколько стандартов.

  • IEC 61508 это международный стандарт для функциональной безопасности электрических, электронных и программируемых систем, связанных с безопасностью. Он определяет требования к проектированию, эксплуатации и техобслуживанию систем для достижения определенного уровня полноты безопасности (Safety Integrity Level - SIL).
  • ISO 13849-1 определяет требования к уровню эффективности защиты (PL) для электрических, электронных и программируемых устройств, особенно для машинного оборудования.
  • IEC 62061 определяет требования к предельному уровню полноты безопасности (SIL cl) для электрических, электронных и программируемых электронных устройств, а также для неэлектрического оборудования, такого как гидравлическое и пневматическое.
  • IEC 61511 определяет требования к уровню полноты безопасности (SIL) для автоматизации процессов.
  • IEC 61496-1 и -2 определяют требования специально для фотоэлектрических устройств, таких как световые завесы и барьеры (Тип).

Терминология

Световые завесы безопасности х многолучевые барьеры безопасности

Световая завеса безопасности, аналогичная однолучевому световому барьеру, в том, что она имеет излучатель и приемник. Несколько лучей инфракрасного света окружают опасную зону, и при прерывании луча световая завеса выдает сигнал в систему аварийной остановки машины. В световых завесах находится несколько близко расположенных лучей света (расстояние друг от друга от 14 до 90 мм в зависимости от разрешения), однако световые барьеры имеют только 2, 3 или 4 луча света, размещенных намного дальше друг от друга (от 300 до 500 мм). В зависимости от разрешения световые завесы могут использоваться для защиты пальцев, рук или тела. Световые барьеры используются только для защиты тела.

Световые завесы Тип 2 x Тип 4

Если используемое устройство функциональной безопасности представляет собой фотоэлектрическое устройство, то есть световую завесу или барьер, в отличие от индуктивного датчика приближения, для определения требований в соответствии с IEC 61496-1 и -2 используется термин «Тип».

  Тип 2 Тип 4
Надежность контроля Проверяет наличие неисправностей во время запуска или повторного запуска. Постоянно контролирует себя на предмет неисправностей.
Эффективный апретурный
угол (EAA)
5° EAA. При установке рядом с блестящими поверхностями световой луч может найти опасный альтернативный путь, что называется оптическим коротким замыканием. 2.5° EAA. Более узкий апретурный угол снижает риск оптического короткого замыкания.
Резервная система Не требуется. Включает дублирующие критические компоненты и цепи для обеспечения резервной системы на случай отказа основной системы.
Достижимый уровень
безопасности
SIL cl 1 и PL c. Соответствует наивысшим максимально достижимым требованиям к уровню безопасности согласно IEC61496: SIL cl 3 и PL e.
Стоимость Низкая. Как правило более высокая стоимость… но цены на световые завесы ifm Типа 4 сравнимы с ценами на световые завесы Типа 2.

Высота и ширина защитной зоны

Высота защитной зоны - это не общая длина световой завесы безопасности или барьера безопасности, а площадь между первым и последним световым лучом. Наши световые завесы безопасности обеспечивают высоту защитной зоны от 160 до 1810 мм с шагом 150 мм, а световые барьеры безопасности обеспечивают защитную зону от 500 до 900 мм.

Ширина защитной зоны - это расстояние между излучателем и приемником. Её также можно воспринимать как диапазон. Все наши световые завесы и барьеры могут работать в режиме высокой интенсивности, что увеличивает рабочий диапазон. Диапазон можно настроить с помощью проводки. Более подробную информацию см. ниже.

Ограничение доступа х первичная защита

Ограничение доступа означает размещение световых завес в непосредственной близости от машины для предотвращения доступа к опасным зонам. Первичная защита относится к световым завесам или барьерам, которые располагаются по периметру машины для предотвращения доступа в основную зону.

Разрешение

Разрешение - это сумма диаметра линзы и расстояния между центрами соседних линз. Объекты, размером больше, чем разрешение не могут пройти через защитную зону, не вызвав сигнализации. Чем меньше разрешение, тем меньше объект может обнаружить световая завеса.

Функция подавления

Функция подавления временно выключает функцию защиты, и позволяет производимому материалу проходить через световую завесу или барьер, запрещая операторам доступ в опасную зону. Функция подавления осуществляется с помощью световых завес и барьеров ifm в сочетании с реле безопасности G2001S.

Паллетайзер поднимает поддон с бочками и ставит его на конвейер. Срабатывают датчики подавления, и поддон может покинуть зону (движение справа налево на изображении). При попытке оператора войти в зону укладки на поддоны, световая завеса обнаружит его присутствие и отключит питание машины.

Функция бланкирования

Бланкирование позволяет прервать 1, 2 или 3 последовательных луча не отключая функцию защиты. Эти типы световых завес обычно используются для подачи или вывода материала. Плавающее бланкирование позволяет произвольно прерывать лучи в пределах защищитной зоны. Режим фиксированного бланкирования позволяет объекту постоянно находиться в защищаемой зоне без нарушения цепи безопасности. Режим работы световых завес ifm можно выбрать с помощью провода.

Стальные листы поступают на штамповочный пресс. Лучи в нижней части можно прервать, не оказывая влияния на цепь безопасности. Однако, если оператор попытается дотянуться до пресса, машина немедленно остановится.

Каскадное подключение

Каскадное подключение позволяет последовательно соединить несколько световых завес и создать нестандартные формы. В настоящее время ifm не предлагает световые завесы с возможностью каскадного подключения. Для каждой световой завесы требуется собственное реле безопасности.

Световую завесу можно установить вертикально напротив машины, а вторую - горизонтально перед ней.