Q. Какое влияние оказывает температура на проводимость?

A. Если температура среды повышается, проводимость значительно увеличивается - с 1 до 5% на °C. Чтобы компенсировать изменения температуры, значения проводимости часто сравнивают с эталонным значением температуры, обычно 25 °C. Благодаря встроенному датчику температуры LDL может компенсировать измерение проводимости по температуре. Единый температурный коэффициент необходим для достаточной точности в диапазоне от 30 до 40 °C. Приблизительные диапазоны для линейных температурных коэффициентов:

  • Кислота - 1,0 ... 1,6% на ° C
  • Щелочи -- 1.8...2.2 % на °C
  • Соли -- 1.8...3.0 % на °C

Температурный коэффициент "T.Cmp" для серии датчиков LDL можно изменить с помощью программного обеспечения для настройки LR Device.

Q. Я должен использовать температурный выход для компенсации температуры?

A. Нет. Датчики LDL автоматически измеряют температуру среды и выполняют внутреннюю компенсацию измерения проводимости.

Q. Что такое константа ячейки и почему ifm её не указывает?

A. Константа ячейки - это соотношение площади электродов и расстояния между ними, и обычно указывается для прямого (гальванического) измерения. Большинство датчиков электропроводности на рынке измеряют проводимость, неспецифическую проводимость и проводимость x постоянная ячейки = проводимость. ifm не указывает константу ячейки, поскольку в конструкции датчика не используются два электрода зонда. Корпус LDL1 образует один электрод, а наконечник датчика - другой электрод. Для получения дополнительной информации см. Технология.

Q. Можно использовать зажимные адаптеры с LDL200?

A. В отличие от LDL100, жидкость должна протекать через измерительный канал LDL200. Это сводит к минимуму влияние турбулентности. Примечание: не рекомендуется устанавливать датчик LDL в трубах с поперечным сечением менее 2 дюймов, поскольку измерительный канал не достигает потока через трубу.

Большинство имеющихся в продаже Т-образных зажимов имеют шейку, которая предотвращает попадание измерительного канала в поток. Если вы хотите использовать Т-образный зажим или штуцер, установите датчик LDL201. Он предназначен для таких применений из-за большей глубины погружения.

Q. Как можно скорректировать измерения LDL с помощью известного стандарта или другого датчика?

A. В меню конфигурации датчиков LDL есть параметр «CGA» (Калибровочное усиление). Этот параметр можно настроить с помощью программного обеспечения LR Device. Можно настроить 80...120 % отображаемого значения.

При настройке на стандартный раствор поместите датчик в раствор и отрегулируйте CGA. Чтобы избежать ошибок, связанных с температурой, отключите температурную компенсацию и отрегулируйте проводимость стандарта при текущей температуре среды.

При настройке с помощью существующего датчика оба датчика должны быть установлены в одной трубе. Температурная компенсация должна быть отключена у обоих датчиков. Среда должна течь с высокой скоростью, чтобы избежать влияния температуры. Отрегулируйте CGA.

 

Стандартная электропроводность / измеренная электропроводность x 100 = CGA