Для правильной работы необходимо соблюдать несколько правил.
Предпочтительно, чтобы датчик был установлен в восходящей трубе, чтобы было обеспечено полное заполнение трубы. Если датчик установлен в горизонтальной трубе, то под углом макс. 45° к горизонтале. Это предотвращает образование пузырьков воздуха и отложений.
Для LDL2xx измерительный канал должен быть выровнен параллельно направлению потока. Метка выравнивания нанесена лазером на корпус датчика и показывает правильную ориентацию датчика в трубе.
Номинальные диаметры трубы | ![]() LDL100 |
![]() LDL200 |
![]() LDL201 |
|
---|---|---|---|---|
1" / DN25 | ![]() E43306 присоединительный фитинг |
Не рекомендуется | Не рекомендуется | |
1.5" / DN38 | ![]() E43310 вварной адаптер ![]() E43307 вварной адаптер |
Не рекомендуется | Не рекомендуется | |
≠2" / DN50 | ![]() E33229 присоединительный фитинг |
![]() E33309 зажимный адаптер |
![]() переходник для молочных труб |
|
![]() E30130 вварной адаптер |