You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Датчики LDL: Электропроводность - новый подход
  2. Технология

Технология

Электропроводность определяет, насколько хорошо вещество проводит электрический ток. На неё влияет количество свободных ионов (солей, кислот, щелочей) в среде и температура среды: чем больше ионов, тем выше электропроводность. Датчик электропроводности обычно состоит из двух металлических пластин, находящихся в контакте со средой. Если вы поместите два электрода в проводящую среду и приложите напряжение, то протечет ток.

Положительно заряженные ионы (катионы) перемещаются к отрицательно заряженному электроду, а отрицательно заряженные ионы (анионы) перемещаются к положительно заряженному электроду. Чем больше свободных ионов содержится в среде и чем выше электрическая проводимость среды, тем выше ток.

Единица измерения проводимости в международной системе единиц - Сименс на метр (См/м). На следующем рисунке показаны значения электропроводности для некоторых распространенных сред.


Существует два метода измерения проводимости: гальванический и индукционный. Выбор зависит от проводимости среды, агрессивности жидкости и содержания твердых частиц.

Гальванический датчик электропроводности (LDL1xx)

Гальванический датчик проводимости от ifm, как и другие измерительные датчики электропроводности, имеет два металлических электрода. Разница в нашей конструкции заключается в том, что корпус датчика и металлическая трубка служат первым электродом, а металлический наконечник датчика вторым электродом.

Между наконечником датчика и резьбовым соединением корпуса прикладывается напряжение, и измеряется ток.

Индуктивные датчики электропроводности (LDL2xx)

Индуктивный датчик электропроводности состоит из двух металлических катушек, обернутых проволокой и заключенных в пластиковый корпус (для продуктов ifm используется PEEK). Первая катушка (катушка передатчика) генерирует в жидкости электрическое напряжение. В зависимости от проводимости среды генерируется переменный ток. Это создает переменное магнитное поле во второй катушке (приемной катушке), которое пропорционально проводимости среды.

Индуктивный метод измерения имеет несколько преимуществ:

  • Высокая устойчивость к коррозии благодаря наконечнику из PEEK.
  • Нечувствителен к твердым веществам в среде до тех пор, пока измерительный канал не засорен.
  • Отсутствие влияния сред с высокой проводимостью.

Влияние температуры

Электропроводность материала особенно зависит от температуры - примерно 1 ... 5% на °C. Все датчики электропроводности имеют встроенное измерение температуры для компенсации изменений температуры в среде.

Расположение датчиков температуры в LDL200 (слева) и LDL100 (справа)

Датчики LDLдругие характеристики

Влага может проникать в кабельные соединения и кабельные вводы. Часто это слабое место датчиков, устанавливаемых во влажных помещениях. Серия датчиков LDL снижает количество отказов благодаря универсальному передатчику IP68 / IP69K. Датчики имеют цельный корпус из нержавеющей стали, зонд из PEEK, и не нуждаются в кабельной клеммной коробке или кабельном вводе.

Все датчики электропроводности LDL имеют заводской сертификат и готовы к эксплуатации сразу после установки. Бесплатный заводской сертификат под серийным номером датчика можно скачать на нашем веб-сайте.

Благодаря IO-Link датчики также можно откалибровать на рабочем месте с помощью коэффициента калибровки (CGA) и стандартного или эталонного раствора.

Серия LDL с герметичным корпусом и стандартным соединением M12.