You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Датчики LDL: Электропроводность - новый подход
  3. Выберите продукты

Селектор продукции

Серия LDL состоит из двух версий:

  • LDL100 с диапазоном измерения 100 µS/cm…15 mS/cm. Нельзя измерять среду с проводимостью выше 15 мкСм/см, но датчик можно использовать для различия среды в пределах диапазона измерения.
  • LDL2xx с диапазоном измерения 100 µS/cm…1 S/cm.

Выбор по среде / значению электропроводности

1. Электропроводность (µS/cm): 2. Сверхчистая вода, 3. Чистая вода, 4. Техническая вода, 5. Питьевая вода, 6. Пиво, 7. Молоко, 8. Фруктовый сок, 9. Фосфорная кислота (1 %), 10. Гидроксид натрия (1 %), 11. Серная кислота (1%), 12. Соляная кислота (1%), 13. Гидроксид натрия (5 %)

Выбор по сферам применения

Применение


LDL100



LDL200



LDL201

Фазовый переход (например, промывочная вода/продукт)
Дифференциация / проверка продукта
Мониторинг утечек (напр. теплообменник)
Качество воды (выше 100 µS / cm)
Концентрация химикатов в процессе CIP
Содержание соли