Чтобы оставаться конкурентоспособными, важно минимизировать простои производства без ущерба для безопасности и качества продукта...
Следите за концентрацией промывочной жидкости и убедитесь, промылась ли линия от химикатов.
Независимо от мутности среды, электропроводность также может использоваться в тех случаях, когда датчик мутности не работает. Электропроводность позволяет определять разделение фаз между промывочной водой, щелочными или кислотными растворами CIP и продуктом. Требуется только измеримая разница в проводимости среды.
Среды, используемые в системах CIP, имеют повторяемую разницу в проводимости
В теплообменниках одна жидкость используется для нагрева или охлаждения другой жидкости. Датчик электропроводности, устанавливаемый на выходе или в сборнике горячего конденсата, это простой способ для обнаружения утечки.
Это также гарантирует, что жидкости не смешиваются и что эффективность и качество процесса нагрева / охлаждения повышаются.
Неочищенная вода из озер, рек или кранов обычно содержит вещества, которые могут вызвать образование накипи и коррозию в промышленном оборудовании, особенно в теплообменниках, градирнях и котлах. Поскольку электропроводность является мерой общей концентрации ионов, она идеально подходит для мониторинга производительности деминерализатора. Убедитесь, что в начале процесса доступна вода правильного качества. Определите, можно ли повторно использовать воду где-нибудь на заводе или в процессе. Вы можете снизить общее потребление воды, если воду для полоскания после последнего полоскания можно будет повторно использовать для предварительного полоскания в следующем цикле очистки.
Концентрацию соли (NaCl) в воде можно легко контролировать с помощью проводимости. Даже 5 крупинок соли вызывают ощутимую разницу в проводимости. Остатки ионов в системах опреснения питьевой воды можно контролировать.
Также можно контролировать концентрацию соленой воды, чтобы улучшить охлаждающую способность воды (снизить температуру замерзания) и обеспечить высокое качество солевых растворов в пищевой промышленности.