- Главная страница
- Датчики LDL: Электропроводность - новый подход
Датчики электропроводности
Электропроводность для определения фазы процесса и систем CIP - новый подход
Представление серии датчиков электропроводности LDL от ifm
Уменьшите количество неточностей в процессах очистки по времени.
Продукт проверяется путем измерения характеристик на каждой машине или системе или после каждого этапа производственного процесса, что подтверждает правильность выполнения очистки или ополаскивания. Отказ от процесса очистки по времени означает, что очистка и промывка будут производиться по запросу. Это гарантирует, что циклы очистки и ополаскивания будут выполняться ровно столько, сколько необходимо.
Достигните более высокой эксплуатационной надежности благодаря обратной связи при изменении рецепта и циклах очистки.
При использовании чисто временных методов очистки концентрация химикатов в системе CIP не измеряется. Это предполагает, что в системе содержатся химические вещества в правильных концентрациях и что цикл очистки выполняется в течение достаточного времени.
- Время цикла обычно включает определенное количество времени для обеспечения надлежащей очистки.
- Поскольку время этого цикла обычно больше, чем необходимо, для перекачки и нагрева жидкостей на протяжении цикла используется больше энергии и больше ресурсов (моющие средства, вода и т. д.).
Повышение производительности процесса благодаря высокой гибкости точки измерения.
Компенсируйте трудозатраты на добавление большего количества точек в вашу систему, используя экономически эффективные инструменты от ifm. Больше точек измерения обеспечивает лучшую сегментацию и оптимизирует управление вашим процессом. Дополнительные точки предоставляют вам информацию для сокращения времени цикла, потребления воды / химических веществ, а также для снижения энергопотребления.
Компактное, высококачественное исполнение датчика предотвращает сбои и незапланированные простои.
Серия датчиков LDL снижает количество отказов с помощью универсального передатчика со степенью защиты IP68/IP69K. Он состоит из цельного корпуса из нержавеющей стали и измерительного наконечника из PEEK без клеммных колодок или зажимов для кабеля, которые часто представляют собой точки попадания влаги, для датчиков, установленных во влажных помещениях.
Простая установка и ввод в эксплуатацию с помощью компактных датчиков с концепцией "включил и работай".
Многие датчики электропроводности на рынке большие и громоздкие, или состоят из двух элементов - зонда и отдельного блока оценки, которые необходимо откалибровать в рабочих условиях. Компактные размеры серии LDL обеспечивают простую установку датчиков на небольших предпритятиях/системах и снижают механическую нагрузку на вашу систему трубопроводов. Стандартный 4-контактный разъем M12 устраняет необходимость в подключении клеммных колодок, а поскольку LDL является универсальным датчиком, калибровка в рабочих условиях не требуется - это фактически устройство "включил и работай".
Сертификаты о заводской калибровке можно скачать бесплатно с нашего сайта с помощью серийного номера датчика.