You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Емкостные датчики по применению
  3. Производство пластмассы

Производство пластмассы

Корпус датчика Корпус Электрическое исполнение Расстояние срабатывания Функция выходного сигнала Характеристика

KG53
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5...9 мм
quasi-flush монтаж
• 0.5...30 мм
незаподлицо
• нормально открытый
• размыкающий контакт
  • Просто настраиваемый диапазон срабатывания
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Применение в среде с высокой температурой
  • Для обнаружения положения или контроля уровня

KG6
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5...9 мм
quasi-flush монтаж
• 0.5...30 мм
незаподлицо
• По выбору
  • Просто настраиваемый диапазон срабатывания
  • Отображение точки переключения
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Применение в среде с высокой температурой
  • Для обнаружения положения или контроля уровня

KI53
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5...24 мм
quasi-flush монтаж
• 0.5...40 мм
незаподлицо
• нормально открытый
• размыкающий контакт
  • Просто настраиваемый диапазон срабатывания
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Применение в среде с высокой температурой
  • Для обнаружения положения или контроля уровня

KI6
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0.5...24 мм
quasi-flush монтаж
• 0.5...40 мм
незаподлицо
• По выбору
  • Просто настраиваемый диапазон срабатывания
  • Отображение точки переключения
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Применение в среде с высокой температурой
  • Для обнаружения положения или контроля уровня

KN
M30 • DC PNP • Программируемый • Кнопка
  • Для использования в пластмассовых машинах и кристаллизаторах
  • Обнаружение уровня гранулятов до 250 °C
  • Светодиодная индикация для контроля работы, переключения выхода и функции
  • Устойчивость к электростатическим разрядам

KQ10
250 x 28 x 16,7 мм • DC PNP
• DC NPN
Диапазон измерения уровня 200 мм • Программируемый
  • Непрерывное измерение уровня снаружи
  • Никакого влияния среды благодаря бесконтактному обнаружению
  • Три датчика предельного уровня в одном приборе
  • В целях улучшения качества процесса можно обнаруживать отложения
  • Соединение нескольких датчиков KQ10 через IO-Link