You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Емкостные датчики по применению
  3. Обзор технологии

Обзор технологии

Емкостные датчики обнаруживают любые материалы. С помощью емкостных датчиков приближения пользователь может настроить чувствительность для обнаружения жидкостей или твердых частиц даже через неметаллические резервуары или емкости.

Конденсатор, состоящий из двух пластин, генерирует при подаче питания электрическое напряжение между пластинами. Любой материал, попадающий в это поле, изменяет емкость на этих пластинах.

Конденсатор также может состоять из одной пластины. В этом случае вторая «пластина» является заземлением.

Все емкостные датчики имеют одинаковые основные компоненты:

  1. Корпус - различные формы, размеры и материалы конструкции
  2. Основной чувствительный элемент - отличается в зависимости от технологии
  3. Электроника - анализирует то, что обнаруживает датчик
  4. Электрическое подключение - обеспечивает питание и сигнал(ы)

В случае емкостных датчиков, основным чувствительным элементом является конденсатор с одной пластиной и заземленным соединением. Когда предмет попадает в чувствительную зону, емкость изменяется и выход переключается.

  1. Конденсатор
  2. Соединение
  3. Чувствительная поверхность

Воздействие на чувствительную поверхность

Наши технические спецификации указывают 3 различных расстояния обнаружения.

  • Расстояние срабатывания относится к номинальному диапазону, определенному во время разработки, и основано на целевом значении определенного стандартного размера и материала.
  • Реальное расстояние срабатывания учитывает отклонения компонентов при комнатной температуре и составляет в худшем случае 90% от номинального диапазона чувствительности.
  • Рабочее расстояние также учитывает смещение точки переключения из-за влажности, повышенной температуры и т.д., и оно составляет не более 90% реального расстояния срабатывания. Это расстояние, которое следует анализировать, если расстояние срабатывания является критическим.

Зона обнаружения
Расстояние срабатывания (мм) 4
Реальное расстояние срабатывания Sr (мм) 4 ± 10%
Рабочее расстояние (мм) 0...3.25

Менее распространенным, чем размер предмета, является форма предмета. Сложно обеспечить поправочный коэффициент, основанный на форме, поэтому тестирование следует проводить, при критическом расстоянии срабатывания.

Наконец, основным фактором, влияющим на расстояние срабатывания, является диэлектрическая постоянная предмета. Для емкостных датчиков уровня, чем выше диэлектрическая постоянная, тем проще обнаружить материал. Как правило, если диэлектрическая постоянная > 2, материал должен быть обнаруживаемый. Ниже указан общий обзор по диэлектрическим постоянным для некоторых материалов. Данная информация предоставляется только для справки.

Изображение показывает общее влияние формы.

Ёмкостные датчики для измерения уровня

Для успешного измерения уровня с помощью емкостных датчиков убедитесь, что:

  • Стенка резервуара неметаллическая
  • Толщина стенки резервуара не менее ¼” – ½” t
  • В непосредственной близости от датчика нет металла
  • Чувствительная поверхность размещена прямо на стенке резервуара
  • Датчик и резервуар заземлены с одинаковым потенциалом
Обнаружение высокого и низкого уровня частиц Обнаружение высокого и низкого уровня жидкости