You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Емкостные датчики по применению
  3. Заводская автоматизация

Заводская автоматизация

Датчик Корпус Электрическое исполнение Расстояние срабатывания Механическая конструкция Характеристика


KF

M12 • DC PNP
• DC NPN
до 12 мм • Корпус из нержавеющей стали
• Чувствительная поверхность из PEEK
  • Предлагаются исполнения с установкой заподлицо и незаподлицо
  • Регулировка потенциометром


KG

M18 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
до 30 мм • Корпус из пластмассы
• Чувствительная поверхность из пластмассы
  • Предлагаются исполнения с монтажом незаподлицо или quasi-flush
  • Регулировка с помощью потенциометра и кнопки
  • Предлагаются исполнения с IO-Link


KI

M30 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
до 40 мм • Корпус из нержавеющей стали
• Корпус из пластмассы
• Чувствительная поверхность из пластмассы
  • Предлагается установка заподлицо, незаподлицо и quasi-flush
  • Регулировка с помощью потенциометра и кнопки
  • Предлагаются исполнения с IO-Link

KQ5
20 x 7 x 48 мм • DC PNP 12 мм установка незаподлицо Простая установка с помощью монтажных адаптеров и кабельных стяжек
  • Удобная коммуникация через IO-Link
  • Хорошо видимая индикация статуса переключения

KQ6
20 x 14 x 48 мм • DC PNP
• DC NPN
12 мм установка незаподлицо Простая установка с помощью монтажных адаптеров и кабельных стяжек
  • Удобная коммуникация через IO-Link
  • Хорошо видимая индикация статуса переключения


KQ10

250 x 28 x 16,7 мм • DC PNP
• DC NPN
Диапазон измерения уровня
200мм
Три датчика предельного уровня в одном приборе
  • Непрерывное измерение уровня снаружи
  • Никакого влияния среды благодаря бесконтактному обнаружению
  • В целях улучшения качества процесса можно обнаруживать отложения
  • Соединение нескольких датчиков KQ10 через IO-Link

AC/DC
Различные круглые и прямоугольные корпуса • AC/DC до 60 мм • Корпус из пластмассы
• Чувствительная поверхность из пластмассы
  • Датчики с комбинированным выходным каскадом AC/DC
  • Двухпроводная технология
  • Исполнения с разъемами, клеммами или соединительным кабелем