You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Емкостные датчики по применению
  3. Взрывоопасные зоны

Для применения во взрывоопасных зонах

Датчик Корпус Электрическое исполнение Расстояние срабатывания Разрешение Характеристика

KG
M18 • DC NAMUR • 8 мм • ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• CCC
• IECEx
  • Для подключения к искробезопасным цепям

KI
M30

• DC PNP
• DC NAMUR
• AC/DC

• 15 мм
• 3...26 мм

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• ATEX II 3D
• CE
• CCC
• EAC
• FM
• cCSAus
• IECEx
• TIIS

  • Прямое подключение к управлению оборудованием или к коммутирующему усилителю

KX
M34 • DC NAMUR • 15 мм

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• FM
• cCSAus

  • Для подключения к искробезопасным цепям
  • Высокая механическая стабильность благодаря прочному металлическому корпусу

KD
105 x 80 x 42 мм

• DC PNP
• AC/DC

• 60 мм • ATEX II 3D
• CE
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Программируемая функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый