You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Емкостные датчики по применению
  3. Датчики прикосновения и кнопки

Датчики прикосновения и кнопки

Датчик Корпус Электрическое исполнение Дальность действия Рабочее
принцип
Характеристика

KT50
Ø100 мм DC PNP нормально
открытый
  • динамический
  • статический
  • Бесконтактное переключение без механического давления
  • Светодиоды для визуальной обратной связи
  • Устойчивый к маслам, ударам и царапинам
  • Различные цвета окружности
  • Простая установка на стенах или задних панелях

KT5 / KT6
M22 DC PNP
DC NPN
• нормально
открытый
• нормально закрытый
  • бистабильный
  • динамический
  • статический
  • параметризуемый
  • Эргономичная работа при легком прикосновении
  • Задержка при включении предотвращает непреднамеренное срабатывание
  • Состояние оборудования сигнализируется с помощью RGB светодиодов
  • Различные возможности настройки - цвет, Н.О./Н.З. или запуск через IO-Link
  • Регулируемая яркость и чувствительность во влажной среде или при работе в перчатках