IO-Link Device Description, это электронное описание характеристики устройства: файл IODD предоставляет информацию для интеграции в систему, напр. данные о идентификации, о процессе и диагностические данные.
Файл IODD для каждого продукта с IO-Link находится на сайте ifm в разделе "Программы и файлы для скачивания à IODD файлы для скачивания".
Независимый от производителя поисковик IODD находится на сайте Сообщества IO-Link: www.io-link.com или прямо на: https://ioddfinder.io-link.com/#/
IODD сохранено в ПО для настройки параметров LR DEVICE или в другом ПО для устройств с IO-Link и инструментах для конфигурации портов от ifm, которые продаются через ifm.
Это цифровое значение, отправленное из датчика в основную систему.
Если датчик генерирует измеренное значение или определяет рабочее значение, оно может передаваться в цифровом виде в контроллер с помощью IO-Link.
Отсутствуют потери при преобразовании масштабировании или передачи данных.
Передача измеренного значения осуществляется в цифровом виде. Ошибка при передаче и преобразовании аналоговых сигналов устранена. Измеренные значения, перенесенные в цифровом виде, могут отображаться прямо в диспетчерской комнате.
Ссылка: https://www.ifm.com/ru/ru/shared/technologies/io-link/vorteile/начните-работать-с-io-link
В течение цикла связи мастер IO-Link проверяет все устройства с IO-Link. Если устройство не отвечает, обрыв провода незамедлительно обнаруживается и сигнализируется независимо от измеренного значения.
При использовании IO-Link пользователь получает входные и выходные данные через порт датчика/актуатора. Типичная дифференциация порта как ввода/вывода больше не применяется.
В стандартном режиме без IO-Link каждый порт устройства совместимого с IO-Link может быть сконфигурирован как вход или выход.
Это данные, которые идут в обоих направлениях; от мастера и к мастеру IO-Link.
Порт А имеет встроенное питание для приборов; порт В допускает использовать второй изолированный источник для питания выходов.
Мастер IO-Link подключает одно или несколько устройств с IO-Link к шлюзу в системах шины верхнего уровня.
Нажмите здесь для выбора мастера IO-Link от ifm: https://www.ifm.com/ru/ru/category/055/055_010
Для установок без IO-Link разъем памяти разрешает перенос параметров в заменяемые устройства. Чтобы это сделать он считывает и сохраняет данные подключенного датчика с IO-Link. Сохраненные параметры можно скопировать в датчики того же типа с заводской настройкой.
Нажмите здесь для информации о разъёме памяти IO-Link: https://www.ifm.com/ru/ru/product/E30398
Каждый порт мастера должен быть сконфигурирован пользователем в соответствии с требованиями данного применения: режим мастера порта (DI, DO, IO-Link), длина диапазона и тип данных. Рекомендация: активируйте идентификацию прибора для замены совместимых приборов в будущем.
ПО LR DEVICE облегчает эту задачу, сканируя сеть на доступные мастеры IO-Link и подключенные устройства.
Нажмите здесь для LR DEVICE:
https://www.ifm.com/ru/ru/product/QA0011
https://www.ifm.com/ru/ru/product/QA0012
Если порт автоматически загружает или скачивает данные зависит с одной стороны на настройке параметров прибора с IO-Link, с другой стороны на конфигурации порта мастера. Настройка параметров устройства с IO-Link и конфигурация мастера производятся с помощью напр. LR DEVICE.
Нажмите здесь LR DEVICE:
https://www.ifm.com/ru/ru/product/QA0011
https://www.ifm.com/ru/ru/product/QA0012
Следующий документ описывает загрузку рабочих данных на примере датчика давления и температуры от ifm.