You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Ноу-хау / Часто задаваемые вопросы
  3. Словарь

Словарь IO-Link

Актуатор

Устройство для преобразования электрических сигналов в кинетическую энергию.

 

Ациклические данные

Данные, которые передаются из контроллера только по запросу (напр. данные параметра, диагностические данные).

 

COM1-3

Скорость передачи данных IO-Link.

 

Устройство

Устройство может быть датчик, актуатор или гибридное устройство. Это пассивный участник, который только отвечает на запросы мастера.

 

DI

Дискретный вход.

 

DO

Дискретный выход.

 

DTM

Device Type Manager (Администраор класса устройства, драйвер производителя).

 

Событие

Устройство может сигнализировать некорректное рабочее состояние в мастере с помощью события. Это осуществляется с помощью установки установки соответствующего бита в слове состояния. Мастер читает это событие с помощью классификационного кода ошибки.

 

FDT

Field Device Tool (напр. ifm Container)

 

GSD файл

Основной файл устройства - описывает интерфейс устройству, подключаемому к полевой шине. GSD файлы доступны в виде файлов и обеспечиваются производителем устройства.

 

HMI

Человеко-Машинный интерфейс (Human Machine Interface).

 

Hub

В отличие от шлюзов, концентраоры (хабы) устанавливают соединения между двумя идентичными интерфейсами; известны, например, USB-концентраторы (хабы).

 

Гибридное устройство

Устройство, совмещающее функции датчика и актуатора.

 

IEC 61131-9

Международный стандарт IEC 61131 касающийся основ программируемых логических контроллеров. Часть 9 характеризует IO-Link как Одноточечный интерфейс цифровой связи для небольших датчиков и исполнительных устройств (SDCI).

 

IODD

Описание электронного устройства (IO device description).

 

Устройство IO-Link

Полевое устройство, которое контролируется и управляется мастером IO-Link.

 

Мастер IO-Link

Устанавливает соединение между полевой шиной высшего уровня и устройством IO-Link. Мастер IO-Link контролирует и управляет устройствами с IO-Link.

 

MES

Manufacturing Execution System (MES - Система управления производственными процессами) это уровень процессно-ориентированной системы управления производством. MES отличается от аналогично эффективных систем планирования производства, т. е. систем ERP (планирование ресурсов предприятия) непосредственным соединением с распределенными системами процессов автоматизации и позволяет контролировать и управлять производственными процессами в реальном времени. Это включает в себя стандартный сбор данных и подготовку данных, т. е. сбор производственных данных (PDA), сбор данных о работе станков (MDA) и сбор личных данных, а также других процессов, которые немедленно влияют на производственный процесс.

 

Порт

Коммуникационный канал IO-Link.

 

Сервер для настройки параметров

Мастер IO-Link по спецификации IO-Link 1.1 может работать как сервер для настройки параметров для устройства с IO-Link.

 

Соединение "точка-точка"

Соединение "точка-точка", это прямое, непосредственное соединение между двумя точками, местами или устройствами.

 

Датчик

Устройство для обнаружения и преобразования физических значений в электрический сигнал.

 

ПЛК

ПЛК это промышленный компьютер, используемый для управления машиной или системой и программируемый на цифровой основе. Пользователь программирует ПЛК в соответствии с требованиями его системы. Периферийные сигналы считываются или предоставляются через модули ввода / вывода или мастера полевой шины и децентрализованные ведомые устройства.

 

SIO

Режим дискретного входа выхода: подключение стандартных, дискретных устройств к портам мастера IO-Link.

 

Ведомое устройство

Участник полевой шины, который только отвечает на запросы от мастера.

 

Время конверсии

Время конверсии - это сумма времени, которое необходимо преобразователю A/D для записи измеренного значения и времени, необходимого (диагностика, мониторинг обрыва провода) для обработки измеренного значения в модуле.

 

Циклические данные

Данные передаются автоматически и в строго соблюдаемых интервалах (рабочие данные, значение состояния).

 

Время цикла

В контексте контроллеров, время цикла означает обработку программы от считывания входов до положения на выходах. В контексте систем коммуникации, время цикла - это время, в течение которого данные были переданы между всеми участниками и цикл начинается снова.