Забыли пароль?
{{product.product.code}}
{{product.productHeadline}}
You probably do not come from: Israel. If necessary, change to: United States
Перейти к обзору продукции
Перейти к селектору
AL1101 4-портовый IO-Link модуль IP69K, ProfiNet
AL1103 8-портовый IO-Link модуль IP69K, ProfiNet
AL1121 4-портовый IO-Link модуль IP69K, EIP
AL1123 8-портовый IO-Link модуль IP69K, EIP
AL1301 IO-Link мастер DataLine; Количество цифровых входов 8; Количество цифровых выходов 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (эксплуатация с защитными колпачками из нержавеющей стали: IP 69K)
AL1303 IO-Link мастер DataLine; Количество цифровых входов 16; Количество цифровых выходов 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (эксплуатация с защитными колпачками из нержавеющей стали: IP 69K)
AL1323 IO-Link мастер DataLine; Количество цифровых входов 16; Количество цифровых выходов 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (эксплуатация с защитными колпачками из нержавеющей стали: IP 69K)
AL1321 IO-Link мастер DataLine; Количество цифровых входов 8; Количество цифровых выходов 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (эксплуатация с защитными колпачками из нержавеющей стали: IP 69K)
AL1331 IO-Link мастер DataLine; Количество цифровых входов 8; Количество цифровых выходов 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (эксплуатация с защитными колпачками из нержавеющей стали: IP 69K)
AL1333 IO-Link мастер DataLine; Количество цифровых входов 16; Количество цифровых выходов 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (эксплуатация с защитными колпачками из нержавеющей стали: IP 69K)
EVF518 Соединительный кабель с разъемом; Рабочее напряжение 30 V AC; кабель Ethernet, D-кодировка; 2 m; MPPE; Материал PP Без галогена; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
EVF520 Соединительный кабель с разъемом; Рабочее напряжение 30 V AC; кабель Ethernet, D-кодировка; 10 m; MPPE; Материал PP Без галогена; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
EVF522 Соединительный кабель с разъемом; Рабочее напряжение 30 V AC; кабель Ethernet, D-кодировка; 50 m; MPPE; Материал PP Без галогена; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
EVF528 Соединительный кабель; Рабочее напряжение 30 V AC; кабель Ethernet, D-кодировка; 0,25 m; MPPE; Материал PP Без галогена; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
EVF530 Соединительный кабель; Рабочее напряжение 30 V AC; кабель Ethernet, D-кодировка; 1 m; MPPE; Материал PP Без галогена; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
EVF532 Соединительный кабель; Рабочее напряжение 30 V AC; кабель Ethernet, D-кодировка; 5 m; MPPE; Материал PP Без галогена; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
EVF534 Соединительный кабель; Рабочее напряжение 30 V AC; кабель Ethernet, D-кодировка; 20 m; MPPE; Материал PP Без галогена; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
E74310 AS-i плоский кабель; Кабель
E70354 Разветвитель для плоского кабеля; Разъем
E70454 Разветвитель для плоского кабеля; AS-i; Разъем
EVF042 Соединительный кабель; Рабочее напряжение < 250 V AC; 1 m; MPPE; Материал PP Без галогена; Уплотнение: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
EVF044 Соединительный кабель; Рабочее напряжение < 250 V AC; 5 m; MPPE; Материал PP Без галогена; Уплотнение: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
EVF048 Соединительный кабель; Рабочее напряжение < 250 V AC; 1 m; MPPE; Материал PP Без галогена; Уплотнение: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
EVF050 Соединительный кабель; Рабочее напряжение < 250 V AC; 5 m; MPPE; Материал PP Без галогена; Уплотнение: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
EVF492 Соединительный кабель; Рабочее напряжение < 250 V AC; 1 m; MPPE; Материал PP Без галогена; Уплотнение: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
EVF494 Соединительный кабель; Рабочее напряжение < 250 V AC; 5 m; MPPE; Материал PP Без галогена; Уплотнение: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
EVF496 Соединительный кабель; Рабочее напряжение < 250 V AC; 20 m; MPPE; Материал PP Без галогена; Уплотнение: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
EVF506 Соединительный кабель; Рабочее напряжение < 250 V AC; 1 m; MPPE; Материал PP Без галогена; Уплотнение: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
EVF508 Соединительный кабель; Рабочее напряжение < 250 V AC; 5 m; MPPE; Материал PP Без галогена; Уплотнение: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
EVF510 Соединительный кабель; Рабочее напряжение < 250 V AC; 20 m; MPPE; Материал PP Без галогена; Уплотнение: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; без силикона да; без галогена да; позолоченные контакты да
E12514 Штекер с клеммами; IP 20
E12542 Защитный колпачок
E21140 Адаптер; кабель Ethernet, D-кодировка; IP 65; IP 67
QA0011 ПО для настройки параметров IO-Link; USB-накопитель; одна лицензия; полная версия
QA0012 ПО для настройки параметров IO-Link; скачать; одна лицензия; полная версия
AL2230 Выходной модуль IO-Link; 26 x 59,3 x 152 mm; Количество цифровых выходов 12; (6 x 2); IP 65; IP 67; IP 69K; (эксплуатация с защитными колпачками из нержавеющей стали: IP 69K)