Обнаружение среды в рабочих резервуарах
Датчик уровня LMT от ifm используется как переключатель для определения низкого или высокого уровня или сухого хода насоса в резервуарах. Стандартно, обратная связь будет "вкл.", если среда присутствует и "выкл." если среда отсутствует.
Дополнительные функции с IO-Link данными:
Благодаря IO-Link доступна дополнительная информация. С помощью IO-Link доступно реальное цифровое рабочее значение для определения типа среды, как вода или молоко, и т.д. Значение IO-Link можно использовать, чтобы отличить среду и отложение на чувствительной поверхности. Определение среды является критичным в процессах помывки. После того, как среда смыта, процесс очистки можно запустить, чтобы увеличить время производства.
Постоянное измерение уровня в резервуаре
Датчик давления PI обеспечивает выход 4...20 мА и коммутационный выход. Стандартные аналоговые сигналы могут быть склонны к помехам ЭМС и должны быть смасштабированы для отображения реального давления в системе в плк.
Высокие и низкие пики давления сохраняются в датчике, но не имеют прямого выхода в систему управления.
Дополнительные функции с IO-Link:
С помощью IO-Link доступны реальные значения давления без необходимости масштабирования сигнала. Например, датчик давления с диапазоном от 0 до 100 в H2O, тот же диапазон значений точно передается в систему управления без необходимости масштабирования.
Благодаря получению значений высокого и низкого давления от датчика, любые неожиданные скачки и падения давления могут контролироваться напрямую. Это важно, потому что это может привести к отказу датчика или загрязнению продуктов.
Измерение избыточной температуры в пастеризаторах
В процессе производства молока очень важно удержание правильной температуры. Датчики температуры серии TAD с встроенной функцией самоконтроля и диагностики гарантируют бесперебойную работу процесса. Датчик TAD, это первый датчик с функцией обнаружения дрейфа для пищевой промышленности. Датчик предназначен для двух независимых измерительных элементов с различными характеристиками, которые повышают надежность технологического процесса. При появлении дрейфа в плк передается сигнал предупреждения.
Дополнительные функции с IO-Link:
IO-Link разрешает мониторинг обоих элементов температуры. Кроме того, третье значение, которое является средним значением обоих значений, передается в систему управления. Это означает, что три различных сигнала температуры могут передаваться и отслеживаться с помощью одного кабеля. Сигналы температуры разрешают обнаружение дрейфа, основанное на работе машины и предлагает решение со сниженной калибровкой датчика.
Мониторинг охлаждающей воды в литейном цехе
Система охлаждения в стандартных печах является критичной для правильного функционирования машины и процесса производства качественных деталей. Кроме того, тщательное охлаждение элементов улучшает жизненный цикл и безопасность машин. Для этого необходимо точное измерение и контроль температуры и потока охлаждающей воды. Для этого необходимо несколько датчиков и точек установки по всей машине.
Дополнительные функции с IO-Link:
Магнитно-индуктивный расходомер SM с помощью IO-Link передает скорость потока, температуру и суммарное значение через стандартный 3-проводной кабель, исключая дорогие аналоговые карты, дополнительные трубные фитинги, многочисленные конечные точки и лишние запасы на складе.