You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. IO-Link

Коммуникация "точка-точка" с помощью системы IO-Link от ifm

Невероятный IO-Link

В прошлом, дискретные датчики использовались для считывания простых коммутационных сигналов или диапазона измеряемых значений. Сегодня, данные из интеллектуальных датчиков являются основой для следующей промышленной революции. Датчики, которые извлекают из ваших машин и оборудования всю информацию с помощью ключевой технологии IO-Link.

IO-Link был разработан ведущими производителями датчиков, актуаторов и систем управления. В результате возник стандартизированный и независимый от полевой шины интерфейс для автоматизации. Он предоставляет пользователю соединение "точка-точка" без построения сложной сетевой архитектуры.

Используйте невероятные возможности IO-Link и присоединитесь к нам, чтобы в будущем сохранить продуктивность и конкурентоспособность ваших производственных процессов.

Начните работать с IO-Link

Сегодня, у пользователей есть совершенно новые возможности благодаря датчикам с IO-Link от ifm. Например, формируются дополнительные данные датчика для достижения максимальной эффективности и экономии затрат. Это разрешает прозрачность процесса от машины до ERP для оптимизации уже существующей автоматизации. Кроме того, у IO-Link есть намного больше, что он может предложить.

Ассортимент продукции с IO-Link

Система IO-Link состоит из IO-Link мастера и нескольких приборов с IO-Link.

IO-Link, это независимая от производителя система коммуникации точка-точка, используемая для подключения датчиков и актуаторов к системе автоматизации. Система IO-Link состоит из IO-Link мастера и нескольких приборов с IO-Link. Мастер IO-Link, представляет собой интерфейс для контроллера или полевого уровня и обменивается данными с подключенными датчиками IO-Link.

В этом разделе находится дополнительная информация о IO-Link для скачивания.

IO-Link - мы соединим Вас!

Характеристики, преимущества, примеры применения, датчики и системные компоненты: в этом каталоге вы найдете все, что вам необходимо знать о IO-Link. Просто скачайте каталог в формате PDF и начните работать с IO-Link.

Знаете ли вы:

Воспользуйтесь полными данными датчика.

"Y path" от ifm