You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. IO-Link
  3. Примеры применения в автоматизации промышленности

Применение в автомобильной промышленности

Датчик учёта расхода сжатого газа для измерения расхода энергии

Утечки являются значительным источником потери энергии в системах сжатого воздуха, часто теряется 20-30% мощности компрессора. Утечки воздуха могут также способствовать проблемам с работой системы и могут причинить колебание давления системы. Это, в свою очередь, может привести к тому, что пневматическое оборудование будет функционировать менее эффективно и, может повлиять на производство. Может возникнуть зацикливание, что увеличит продолжительность работы. Обслуживание оборудования становится все более частым. Датчик расхода воздуха SD позволяет определить и устранить дорогие утечки.

Дополнительные функции с IO-Link данными

Внедрение систем мониторинга сжатого воздуха, как правило, является очень дорогим. IO-Link передает несколько рабочих значений, как скорость потока, температура и суммарные значения, через один кабель, исключая многочисленные и дорогостоящие аналоговые карты. Так как один датчик может передавать несколько рабочих сигналов, это исключает дополнительные трубные фитинги, проводку и в конечном итоге сокращает складские запасы. Экономия от обнаружения потерь энергии и снижение общей стоимости установки обеспечивают быстрый возврат инвестиций.

Вакуумные датчики для контроля пневматических захватов

Вакуумные датчики серии PN7 измеряют наличие вакуума для правильной работы пневматических захватов. Если минимальные значения не достигаются, пневматические захваты остаются в исходном положении, чтобы предотвратить повреждение заготовок и систем. Контролируется система сжатого воздуха высокого давления (175 psi) и система сжатого воздуха низкого давления (87 psi).

Дополнительные функции с IO-Link данными

Если необходимо заменить датчик PN7, то функция автоматической замены может скопировать параметры в новый датчик с помощью IO-Link. Это экономит время и предотвращает возможные ошибки в настройках точек переключения. Вакуумный датчик также можно использовать как включатель/выключатель или аналоговую функцию через IO-Link, позволяя одному датчику обрабатывать как цифровые, так аналоговые сигналы. IO-Link снижает затраты и требования на склад.

Защита от столкновения на монтажной площадке​

Оптический датчик измерения расстояния серии O1D обнаруживает наличие кузова автомобиля на монтажной площадке. До того, как кузов автомобиля будет размещен на монтажную площадку, кронштейн снизится вниз и только тогда, кузов надежно разместится. Положение датчика O1D является очень важным и часто его нельзя настроить без остановки лини сборки.

Дополнительные функции с IO-Link данными

Удаленная параметризация является ключевой в данной области применения. Датчик измерения расстояния O1D устанавливается в недоступных местах и его нельзя настроить без остановки производственной линии. Так как производимые модели кузовов меняются, IO-Link разрешает удаленное изменение параметров датчика с помощью плк или процессора. Остановка производственной линии не требуется!