You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Модули IO-Link
  3. Технология
  4. Информация о состоянии в рабочих данных

Информация о состоянии в рабочих данных

Передача данных от мастера к модулю вывода:
ПЛК может управлять каждым выходом в каждом модуле вывода,который подключен к IO-Link мастеру. Мастер отправляет 4 байта циклических данных. Выход будет переключаться, когда соответствующий бит в данных процесса равен «1».

Ответ модуля вывода мастеру:
Таким же образом ПЛК считывает информацию о состоянии с каждого модуля. В байте 4, модуль может обнаружить пониженное напряжение питания, короткое замыкание и общее состояние модуля.

  • В случае перенапряжения или короткого замыкания на одном или двух выходах питания, все биты ошибок этой «стороны» устанавливаются на «1»

Если общий ток одной стороны слишком велик, устройство отключает перегруженную сторону. Есть 3 способа, как снова включить выходы этой стороны:

Способ А:

  • Установите выходной байт рабочих данных 0 и байт 2 на 0 с помощью IO-Link
  • Левая сторона вновь включена
  • Установите выходной байт рабочих данных 1 и байт 3 на 0 с помощью IO-Link
  • Правая сторона снова включена

Способ B:

  • Отключите и снова подключите модуль
  • Обе стороны включены

Способ С:
После устранения источника короткого замыкания, пользователь может отправить IO-Link команды, которые разблокируют левую и правую сторону:

  • 208 Сбрасывает левую блокировку
  • 209 Сбрасывает правую блокировку

В случае пониженного напряжения на левой или правой стороне бит UVL или UVR указывает на эту ошибку.

Информация «status» в байте 6 является копией переменной [Device Status] в канале рабочих данных:
(0) Устройство OK
(1) Необходимо техническое обслуживание
(2) Вне спецификации
(3) Функциональный контроль
(4) Неисправность