1. Главная страница
  2. Модули IO-Link
  3. Технология
  4. Гальваническая развязка между US и UA

Гальваническая развязка

  • В соответствии с новой спецификацией IO-Link, напряжение питания электрически отделено от IO-Link мастера!
  • Напряжение Aux 1 и Aux 2 электрически отделено друг от друга
  1. Aux-Power
  2. Выход
  • Благодаря электрическому разделению выходов, источник более высокого уровня может отключить их отдельно, не отключая питание других выходов или не обрывая связь IO-Link
  1. Aux-Power
  2. Выход

Ограничение мощности в модулях вывода

  • Вместо выходного тока каждого отдельного выхода, контролируется и ограничивается ток напряжения питания!
  • В зависимости от напряжения питания 1,8 А (2 А) его можно переключать
  • Пользователь может загружать выходы в разной степени