You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Модули IO-Link
  3. Применения

Применения и Обзор продукции

Узнайте, где можно использовать модули ifm IO-Link.

Обзор продукции
Автоматизация промышленности Пищевая промышленность и гигиеническая среда
Цифровые входы Цифровые входы Цифровые выходы Цифровые выходы Цифровые входы Цифровые входы Цифровые выходы Цифровые выходы
Модули М12
Standard-Line
AL2340
6 x 2 DI
AL2341
10 x 2 DI
AL2330
6 x 2 DO
AL2331
10 x 2 DO
AL2240
6 x 2 DI
AL2241
10 x 2 DI
AL2230
6 x 2 DO
AL2231
10 x 2 DO
Модули M12
Basic Line
AL2400
4 x 2 DI
AL2401
8 x 2 DI
Модули М8
Basic Line
AL2410
4 x 1 DI
AL2411
4 x 2 DI

Standard Line (для промышленной автоматизации):

Механические характеристики:

  • Хорошая устойчивость к маслам, жирам и охлаждающим жидкостям
  • Хорошая устойчивость к УФ лучам
  • Высокая степень защиты IP67
  • Технология ifm ecolink
  • Устойчивость к ударам и вибрации
  • Высокая температура окружающей среды

Электронные/функциональные характеристики:

  • Сбор информации о цифровом датчике
  • Управление цифровыми актуаторами
  • Ограничение мощности до 3,6 А на модуль
  • Улучшенные диагностические возможности

Basic Line (для промышленной автоматизации):

Механические характеристики:

  • Хорошая устойчивость к маслам, жирам и охлаждающим жидкостям
  • Хорошая устойчивость к УФ лучам
  • Высокая степень защиты IP67
  • Технология ifm ecolink
  • Доступны для разъемов М8 и М12

Электронные/функциональные характеристики:

  • Сбор информации о цифровом датчике
  • Базовая диагностика состояния датчиков

Standard Line (для гигиенического применения):

Механические характеристики:

  • Хорошая устойчивость к чистящим и дезинфицирующим средствам в пищевой промышленности
  • Устойчивые к коррозии с гайками из нержавеющей стали
  • Оптимальное уплотнение без динамометрического ключа
  • Высокая степень защиты IP69K
  • Технология ifm ecolink
  • Превосходная устойчивость к ударам и вибрации
  • Высокая температура окружающей среды

Электронные/функциональные характеристики:

  • Сбор информации о цифровом датчике
  • Управление цифровыми актуаторами
  • Ограничение мощности до 3,6 А на модуль
  • Улучшенные диагностические возможности