You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Индустрия 4.0
  3. Industrie 4.0 One-pager

Индустрия 4.0 – IIoT-ToolKit от ifm

Откройте для себя уникальный «набор цифровых инструментов» от ifm, полный практических решений для цифрового обновления вашего оборудования.
Никогда раньше не было на столь важным обеспечить сбор и использование соответствующих и важных данных. Только оптимальное понимание систем позволит вам принять правильные решения для технического обслуживания и контроля производства. Это даст вам уверенность в том, что будущие требования производства будут выполнены.
Начните с датчика с IO-Link от ifm и шаг за шагом пройдите все уровни производства и управления компании.

Приготовьтесь к будущему

Получение информации из данных
В "Промышленном интернете вещей" (IIoT) оборудование и машины вступают в контакт друг с другом. В облаке каждая машина может быть представлена в виде цифрового близнеца на виртуальной фабрике. Даже если они не используют один и тот же язык из-за собственных систем управления, мы устанавливаем соединение с виртуальной фабрикой. С целью получить информацию из их данных. Для эффективного использования они предоставляют подробную информацию о состоянии машин, о необходимом техническом обслуживании, о возможностях повышения производительности, о возможностях экономии энергии и о многом другом.

Интеллектуальные решения

Универсальное решение от ifm: Продукты - Услуги - Программное обеспечение
IIoT-ToolKit от ifm обеспечивает непрерывный поток информации из цеха (машинная инфраструктура) в верхний уровень (ИТ-инфраструктура). В интерфейсе "Y path" аппаратные и программные компоненты интеллектуально связаны между собой.

Рабочие данные, данные машины и диагностические данные, предоставленные через IO-Link, теперь можно подробно прочитать, оценить и анализировать с помощью программных решений ifm. С минимальными усилиями по интеграции - возможными даже во время работы - набор инструментов IIoT-ToolKit позволяет запускать и управлять последующими действиями и процессами на интеллектуальной фабрике.

Наши технологии для решения ваших задач

Программные решения от ifm

Продукты LINERECORDER предлагают стандартизированные каскадные функциональные модули для гибкого использования для оптимизации и обеспечения качества производственной и технологической цепочки.

LR DEVICE Для настройки параметров датчиков с IO-Link
LR SMARTOBSERVER Программное обеспечение для мониторинга состояния, для оценки данных и организации технического обслуживания машин и оборудования с помощью приборных панелей заказчика
LR AGENT Универсальный интерфейс данных для контроллеров, полевых шин и датчиков для обеспечения двухстороннего обмена данными

 

Успешные проекты

Прикладные решения от ifm

Плановое предупредительное обслуживание - получите преимущество от повышения эффективности и качества:

Непрерывная диагностика
Плановое предупредительное обслуживание по мере необходимости вместо фиксированных интервалов техобслуживания. Замену деталей можно запланировать.

Снижение затрат

Ранняя диагностика
Базовый мониторинг; диагностика вибрации на подшипниках качения. Обнаружение повреждения двигателя на ранней стадии, обнаружение сухого хода или кавитации.

Предотвращение незапланированных простоев

Максимальная эффективность
Сбор и анализ данных. Очистка по мере необходимости.

Оптимизация процесса

Простая интеграция
Прикладное решение от датчика до инструмента оценки и сетевого анализа.

Внедрение независимо от собственного ИТ-отдела

Масштабируемые
Можно использовать и в других приложениях и ERP-системах.

От датчика к ERP

Лучшая практика "made by ifm" (сделано ifm)

Будучи специалистом в области технологий автоматизации с 50-летним опытом в промышленном производстве, ifm является вашим надежным партнером для введения и внедрения индивидуальных решений по оцифровке на пути к интеллектуальной фабрике.
Надежное аппаратное и программное обеспечение вместе с дальновидными идеями гарантируют ваш постоянный прогресс.

Наше сотрудничество с вами начинается там, где вы можете немедленно получить добавленную стоимость.

  • оптимизация производства и процессов обслуживания,
  • повышение производительности и эффективности,
  • меньше затрат,
  • конкурентные преимущества и возможности роста

Посмотрите примеры Индустрии 4.0 от наших клиентов - "made by ifm"

Iveco - Интеллектуальная диагностика в кузовном цехе

Подготовьтесь к Индустрии 4.0 с помощью системных решений ifm

STARRAG - ifm датчики с IO-Link предоставляют больше информации для улучшения процессов

Цифровое обновление с помощью датчиков с IO-Link от ifm

FCA - от циклического к плановому предупредительному обслуживанию

С помощью ifm IIoT решений к золотому сертификату

SFH - 30 % экономия времени благодаря интеллектуальным решениям от ifm

Системные решения ifm для цифрового обновления

SMART LOCK - обнаружение повреждения на ранней стадии

Предиктивное обслуживание с помощью датчиков вибрации ifm

AGV - 3D камеры для быстрого и надежного перемещения паллет

3D-камера ifm используется в компании Tecnoferrari

Станьте первыми, кто используют IIoT!

Это практический подход!

От отдельного датчика до общего бизнес-решения - решения ifm являются постепенными, поэтому оцифровка вашей компании осуществляется поэтапно в соответствии с вашими пожеланиями. Индустрия 4.0 осуществима - с правильным партнером это проще, чем вы думаете.

Компонент Комплектация Комплектация
приложения
Решение
применения
Подключенное
решение
Бизнес
решение

Очень простой старт в многообещающее и безотказное будущее
Воспользуйтесь шансом быть среди первых, кто используют цифровые технологии, а также получите многочисленные преимущества. Все работает без сбоев, остановок и даже простои оборудования остались в прошлом. У вас будет больше времени для новых проектов.

ifm будет сопровождать вас на вашем пути. В зависимости от ваших требований системные интеграторы ifm будут поддерживать вас с самого начала - от стратегических рекомендаций, разработки индивидуальных программных и аппаратных решений и их соответствующей реализации до расширенных услуг.
Вместе мы сделаем ваш проект успешным.

ifm системные интеграторы
Ваш личный системный интегратор ifm предоставит вам все ноу-хау ifm для внедрения и оптимизации мониторинга вашего предприятия. Мы здесь для вас.

Начните прямо сейчас!

Команда системных интеграторов ifm с радостью поможет вам.

Записаться на консультацию