Спокойствие: Мониторинг и плановое предупредительное обслуживание насосов
Непрерывная диагностика:
Полный охват реальных часов работы.
Ранняя диагностика:
Мониторинг дисбаланса, износа компонентов и суммарной вибрации.
Максимальная эффективность:
Постоянная диагностика удерживает давление и поток в пределах.
Простая интеграция:
ifm обеспечивает отдельные решения, подходящие для различных типов насосов.
Примеры применения продукции ifm - применения.
Центробежные насосы, используемые в:
Снижение затрат
Плановое предиктивное обслуживание по мере необходимости вместо фиксированных интервалов техобслуживания. Замену деталей можно запланировать.
Предотвращение незапланированных простоев
Базовый мониторинг; своевременное обнаружение кавитации, отложений, возникших в результате засорения, неисправностей двигателя, несоосности вала, дисбаланса вибрации или сухого хода.
Оптимизация процесса
Сбор и анализ данных.
Очистка по мере необходимости.
Внедрение независимо от ИТ-отдела
Пример применения от датчика до оценки и сетевого анализа. Расширяемый: Можно использовать в других применениях и/или системах ERP.