Спокойствие: Мониторинг и плановое предупредительное обслуживание вентиляторов
Непрерывная диагностика:
Полный охват реальных часов работы.
Ранняя диагностика:
Мониторинг дисбаланса, износа компонентов и суммарной вибрации.
Максимальная эффективность:
Постоянная диагностика накопления грязи, например, на лопастях ротора.
Простая интеграция:
ifm обеспечивает отдельные решения, подходящие для различных типов вентиляторов.
Примеры применения продукции ifm - Применения
Радиальные вентиляторы с прямой или ременной передачей, а также осевые вентиляторы, используемые для:
Снижение затрат
Плановое предиктивное обслуживание по мере необходимости вместо фиксированных интервалов техобслуживания. Замену деталей можно запланировать.
Предотвращение незапланированных простоев
Своевременное обнаружение повреждения лопаток ротора, дисбаланса вибрации колеса / ротора, несоосности вала, повреждения подшипников качения и дисбаланса.
Оптимизация процесса
Сбор и анализ данных.
Очистка лопаток вентилятора по мере необходимости.
Внедрение независимо от ИТ-отдела
Пример применения от датчика до оценки и сетевого анализа. Масштабируемый: Можно использовать в других применениях и/или системах ERP.