You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Примеры применения - Системные решения
  3. Компрессоры

Полная защита для ваших компрессоров

Спокойствие: Мониторинг и плановое предупредительное обслуживание компрессоров

Непрерывная диагностика:
Обнаружение повреждения мотора с полным охватом реальных часов работы

Ранняя диагностика:
Мониторинг дисбаланса, износа компонентов и суммарной вибрации.

Максимальная эффективность:
Постоянная диагностика проблем обмотки или загрязнения двигателя с помощью мониторинга температуры.

Простая интеграция:
ifm обеспечивает отдельные решения, подходящие для различных типов компрессоров.

Примеры применения продукции ifm - применения.
Винтовые компрессоры используются для:

  • подачи сжатого воздуха для станков
  • центральной подачи сжатого воздуха
  • пищевой промышленности
  • транспортировки гранул в термопластавтоматах
  • контроля герметизации воздуха на станках
  • линий сборки в автомобильной промышленности
  • размещения электронных компонентов
  • выравнивания веса на прессах

Снижение затрат
Плановое предиктивное обслуживание по мере необходимости вместо фиксированных интервалов техобслуживания.
Замену деталей можно запланировать.

Предотвращение незапланированных простоев
Своевременное обнаружение дисбаланса вибрации, несоосности вала и износа ротора.

Оптимизация процесса
Сбор и анализ данных.
Техобслуживание по мере необходимости.

Внедрение независимо от ИТ-отдела
Пример применения от датчика до оценки и сетевого анализа. Расширяемый: Можно использовать в других применениях и/или системах ERP.