1. Главная страница
  2. Примеры применения - Системные решения
  3. Системы сжатого воздуха

Мониторинг и предиктивное обслуживание систем сжатого воздуха

Непрерывная диагностика:
Полный охват реальных часов работы.

Раннее обнаружение:
Мониторинг деталей машин и оборудования на предмет утечек.

Максимальная эффективность:
Постоянный мониторинг деталей приводит к повышению производительности и гарантированному качеству.

Простая интеграция:
ifm предлагает решения для различных деталей машин и оборудования.

Примеры применения для систем сжатого воздуха

Контроль производственных машин и важных потребителей сжатого воздуха:

  • Предиктивное обслуживание компонентов
  • Определение факторов затрат
  • Замену деталей можно запланировать
  • Постоянное качество производимой продукции
  • Производительность машины обеспечивается онлайн измерением
  • Масштабируемое улучшение
  • Снижение затрат на сжатый воздух
  • Обнаружение текущих характеристик производительности цилиндра

Снижение затрат
Плановое предиктивное обслуживание по мере необходимости вместо фиксированных интервалов техобслуживания. Замену деталей можно запланировать.

Предотвращение незапланированных простоев
Базовый мониторинг, диагностика вибрации на подшипниках качения. Раннее обнаружение повреждения двигателя, сухого хода или кавитации.

Оптимизация процесса
Сбор и анализ данных. Техобслуживание по мере необходимости.

Внедрение независимо от ИТ-отдела
Пример применения от датчика до оценки и сетевого анализа.

От датчика в ERP
Можно использовать в других применениях и/или системах ERP.