1. Главная страница
  2. Примеры применения - Системные решения

Примеры применения - Системные решения

ifm-Systemlösungen

Аппаратное обеспечение / Программное обеспечение / Ноу-хау

Системные решения для обеспечения технологических возможностей машин

Прозрачность, эффективность и совместимость - это ключевые слова, когда речь идёт об оптимизации, снижении затрат и контроле производственных процессов. Предпосылкой для этого является постоянная связь между наименьшими приборами (напр. установленные датчики) и целыми производственными линиями, заводскими цехами и отдельными заводами. Всемирная сеть и связь производственной промышленности.

Диагностический контроль технического состояния - предиктивное техобслуживание и сервис

Дорогие простои производства в результате износа можно обнаружить на ранней стадии с помощью LR SMARTOBSERVER. Техобслуживание и ремонт можно запланировать - сокращается время простоев и исключается дорогое повреждение оборудования.
LR SMARTOBSERVER также подходит для мониторинга потребления энергии.

  • Предиктивное техобслуживание
  • Прозрачность и оптимизация процесса
  • Повышение срока эксплуатации
  • Обеспечение качества
  • Снижение производственных затрат
  • Энерго-эффективная, экологическая продукция
  • Совместимость с SAP

Значения энергетического процесса соответствующих датчиков (расход, ток, количество и т. д.) передаются в ПО LR SMARTOBSERVER с помощью IO-Link, контроллера или VSE. Дифференцированные диаграммы отображения и оценки, также в сочетании с предопределенными механизмами сигнализации, обеспечивают непрерывный мониторинг и анализ измеренных значений энергии. Эти анализы являются основой для оптимизированных по стоимости и ресурсоэффективных производственных процессов.